Mit dem Produkt TwinCAT 3 EtherCAT Simulation (TE1111) stellt Beckhoff bereits ein Hilfsmittel zur Verfügung, um eine virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zu ermöglichen. Durch den TwinSAFE Logic Simulator wird diese Funktionalität über Aspekte der Sicherheitstechnik erweitert. So kann zusätzlich zur Standard-Steuerung eine Sicherheitsapplikation virtuell in Betrieb genommen werden, d. h. Sicherheitsapplikationen auf Basis des TwinCAT 3 Safety Editors können ohne Vorhandensein realer Hardware simuliert werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer hybriden Simulation. So kann z. B. eine modular konzipierte Maschine simuliert werden, während nur ein Teil real vorhanden ist. Der Rest der Maschine kann über den TwinSAFE Logic Simulator einfach simuliert werden.
So ergeben sich völlig neue Möglichkeiten bezüglich vereinfachter Inbetriebnahme/Validierung/Verifikation von Sicherheitsapplikationen.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen