Die Beckhoff Lichtlösung bietet viele Vorteile, die unter anderem eine einfache Inbetriebnahme von DALI-Lichtsteuerungen ermöglichen. Bei ausgedehnten Beleuchtungsanlagen können dezentral im Netzwerk installierte Buskoppler eingesetzt werden, wodurch sich der Verkabelungsaufwand erheblich reduziert. Die TwinCAT 3 Lighting Solution unterstützt Funktionen wie z. B. die Fernbedienung per Web, den Import und Export von Excel-Daten oder einfache Wartungsmaßnahmen. Mit inbegriffen sind Funktionen für Human Centric Lighting (HCL) sowie die Integration von DALI-2-Sensoren. All diese Funktionen sind auch ohne Programmierkenntnisse einfach zu konfigurieren.
Weitere Informationen unter "TwinCAT 3 Lighting Solution: die Lichtlösung für DALI-2".
Downloadhinweis: Bitte nur lizenzieren, ist in der Installation von TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) enthalten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF8050 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF8050-0v20 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF8050-0v30 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF8050-0v40 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF8050-0v50 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF8050-0v60 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF8050-0v70 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF8050-0v80 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF8050-0v81 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF8050-0v82 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF8050-0v83 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF8050-0v84 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF8050-0v90 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 90 (Other) |
TF8050-0v91 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF8050-0v92 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF8050-0v93 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF8050-0v94 | TwinCAT 3 Lighting Solution, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen