LösenAnheftenSchließen

TF7255 | TwinCAT 3 Vision Code QualityNeu

TF7255 | TwinCAT 3 Vision Code Quality

TF7255 | TwinCAT 3 Vision Code Quality

TF7255 | TwinCAT 3 Vision Code Quality

TF7255 | TwinCAT 3 Vision Code Quality

Hardware-Portfolio für Vision-Applikationen

TwinCAT Vision: Produktnews von der SPS 2022

Hardware-Portfolio für Vision-Applikationen

TwinCAT Vision: Produktnews von der SPS 2022

TwinCAT 3 Vision Code Quality enthält Funktionen zur Qualitätsbewertung von verschiedenen 1D- und 2D-Codes. Die Bewertung erfolgt nach den Standards ISO/IEC 15415 und ISO/IEC 15416.

Die Qualität der Codes lässt sich direkt im Produktionsprozess überwachen. So können Probleme frühzeitig erkannt werden und es ist sichergestellt, dass die Codes im weiteren Prozess verarbeitet werden können.

Die Prüfung der Codes erfolgt üblicherweise direkt nach dem Aufbringen eines Codes, oder wenn neue Teile mit vorhandenem Code in eine Produktionslinie eingebracht werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF7255
Benötigte LizenzTF7100
BetriebssystemWindows 10
CPU-Architekturx64
Bestellangaben
TF7255-0v50TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF7255-0v60TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF7255-0v70TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF7255-0v80TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF7255-0v81TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF7255-0v82TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF7255-0v83TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF7255-0v84TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF7255-0v90TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 90 (Other)
TF7255-0v91TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF7255-0v92TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF7255-0v93TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF7255-0v94TwinCAT 3 Vision Code Quality, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.