![TF7100 | TwinCAT 3 Vision Base](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf7xxx__web_preview.png)
Das TwinCAT 3 Vision Base liefert eine umfangreiche SPS-Bibliothek mit einer Vielzahl von verschiedenen Funktionen und Algorithmen zur Lösung von Bildverarbeitungsaufgaben, wie algebraische Bildoperationen, Filter, Fourier-Analyse, Farbbildverarbeitung, Segmentierung, Kontur- und Blobanalyse, Ergebnisdarstellung sowie zum Lesen und Schreiben von Kameraparametern. Damit steht nun neben SPS, Motion, Robotik und Messtechnik auch die Bildverarbeitung im TwinCAT-System integriert zur Verfügung.
Die Bildverarbeitungsalgorithmen werden in der TwinCAT-Echtzeit berechnet und tasksynchron ausgeführt, sowie über Watchdogs in der Echtzeit überwacht. TwinCAT Vision ist Multicore-fähig und führt Algorithmen automatisch auf mehreren Kernen aus, wenn diese zur Verfügung stehen. Ohne Zeitverluste durch zusätzliche Schnittstellen externer Geräte kann direkt auf die Ergebnisse der Bildverarbeitung in der SPS reagiert werden.
Die Programmierung erfolgt in der SPS in den Sprachen der IEC 61131-3, sodass keine spezifische Programmiersprache erlernt werden muss. Alle bekannten Möglichkeiten des Debuggings in der SPS stehen zur Verfügung. Die Zwischenergebnisse sowie die zugehörigen Bilder lassen sich jederzeit im Engineering oder im TwinCAT HMI anzeigen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF7100 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF7100-0v50 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF7100-0v60 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF7100-0v70 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF7100-0v80 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF7100-0v81 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF7100-0v82 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF7100-0v83 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF7100-0v84 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF7100-0v90 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 90 (Other) |
TF7100-0v91 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF7100-0v92 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF7100-0v93 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF7100-0v94 | TwinCAT 3 Vision Base, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen