![TF700x | TwinCAT 3 GigE Vision Connector](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf7xxx__web_preview.png)
Der TwinCAT 3 GigE Vision Connector bietet die Möglichkeit, GigE-Vision-Kameras direkt in die TwinCAT-Architektur einzubinden. TF700x ist zudem GigE Vision zertifiziert. Die Kameras werden in der gleichen Entwicklungsumgebung wie Feldbus-Komponenten oder Achsen ohne Drittanbietersoftware konfiguriert. Getriggert aus der Echtzeit heraus können Bildaufnahme und SPS bzw. Motion hoch synchronisiert betrieben werden.
Die Konfiguration wird vollständig im TwinCAT Engineering durchgeführt. Zum Einstellen der Kameraparameter, zur Kalibrierung und zur Simulation stehen jeweils Assistenten zur Verfügung. Über das File Source Control ist es möglich, gespeicherte Bilder von einem Laufwerk einzulesen und der Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Die Programmierung der Bildverarbeitungsaufgaben kann bereits offline vorbereitet und getestet werden.
Das TF7000 TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base liefert die Grundlage für die Kommunikation und enthält zwei Kameraverbindungen. Optionale Pakete stehen für zwei, vier oder acht weitere Kameras zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF700x |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200, TC1300 |
Betriebssystem | Windows 10 |
CPU-Architektur | x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | TF7000 (inklusive 2 Kamera-Verbindungen) |
---|---|
TF7000-0v50 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF7000-0v60 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF7000-0v70 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF7000-0v80 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF7000-0v81 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF7000-0v82 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF7000-0v83 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF7000-0v84 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF7000-0v90 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 90 (Other) |
TF7000-0v91 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF7000-0v92 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF7000-0v93 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF7000-0v94 | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Base, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Weitere Pakete | |
---|---|
TF7001-0vpp | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Pack 2 |
TF7002-0vpp | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Pack 4 |
TF7003-0vpp | TwinCAT 3 GigE Vision Connector Pack 8 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen