Ob Energieerzeuger, Verbraucher oder Speicher: Die Teilnehmer in einem Smart Grid müssen miteinander kommunizieren können. Dafür gibt es standardisierte Kommunikationsprotokolle. Die IEC 61850 beschreibt eine solche Kommunikation für die Schutz- und Leittechnik in elektrischen Schaltanlagen. Die Kommunikationsdienste und das Basis-Datenmodell sind so aufgebaut, dass sie es zulassen, über die allgemeine Stationsautomatisierung hinauszugehen. Dies wird durch branchenspezifische Datenmodelle erreicht. Spezifische Ergänzungen gibt es für Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke und sonstige dezentrale Energieerzeugungssysteme, wie beispielsweise Photovoltaikanlagen oder Brennstoffzellen.
Die TwinCAT 3 Function TF6510 bildet exakt diese Kommunikation und ihre Datenmodelle ab. Der dafür notwendige Kommunikationsstack ist vollständig in der SPS entwickelt. Das Mapping der IEC 61850-Dienste erfolgt auf das MMS (Manufacturing Message Specification)-Kommunikationsprotokoll. Es können Client und Server realisiert werden.
Die Konfiguration des Datenmodells erfolgt im sogenannten TwinCAT Telecontrol-Konfigurator. Er stellt alle notwendigen Informationen zu den verschiedenen branchenspezifischen Datenmodellen zur Verfügung. Viele Abhängigkeiten, die in dem Standard definiert sind, werden im Konfigurator berücksichtigt. So können fehlerhafte Konfigurationen vermieden werden. Laden und Speichern von den Beschreibungsdateien des Standards (icd-Dateien) ist ebenso möglich, wie der vollständig neue Aufbau eines Datenmodells mithilfe eines Wizards, der bei der Erstellung unterstützt. Ist eine Konfiguration mit sämtlichen Datasets und Reportings fertiggestellt, kann sie mit dem sogenannten Deploy-Wizard automatisch in lesbaren SPS-Code überführt werden. Exemplarisch sind einige Basisdienste ausprogrammiert, wodurch der erzeugte Code direkt für einen ersten Kommunikationstest zur Verfügung steht. Die Zeit für die Applikationsentwicklung verringert sich dadurch deutlich.
Der gleiche Workflow gilt auch für den GOOSE-Kommunikationskanal. Hier handelt es sich um ein echtzeitfähiges Netzwerkprotokoll, welches insbesondere bei der Kommunikation von Zustandsänderungen in Schaltanlagen verwendet wird. Wie Client und Server über MMS sind Publisher und Subscriber für GOOSE Bestandteil von TF6510.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6510 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Beinhaltet | TF6310 |
Betriebssystem | Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6510-0v20 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6510-0v30 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6510-0v40 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6510-0v50 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6510-0v60 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6510-0v70 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6510-0v80 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6510-0v81 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6510-0v82 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6510-0v83 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6510-0v84 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6510-0v90 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6510-0v91 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6510-0v92 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6510-0v93 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6510-0v94 | TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen