Wenn in großen, verteilten Systemen Abläufe synchronisiert werden sollen, kann das über das Netzwerk, z. B. per IEEE1588 (Precision Time Protocol) oder auch über ein physikalisches, toggelndes Signal (Sekundenpuls oder DCF77) erfolgen.
TwinCAT 3 EtherCAT External Sync erweitert den TwinCAT-EtherCAT-Master um die Möglichkeit zur Synchronisierung der Beckhoff Echtzeit auf externe digitale Signale. Die digitalen Signale werden über zeitstempelbasierte Klemmen – wie die EtherCAT-Klemme EL1252 – eingelesen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6225 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
CPU-Architektur | x64, x86, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6225-0v20 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6225-0v30 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6225-0v40 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6225-0v50 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6225-0v60 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6225-0v70 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6225-0v80 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6225-0v81 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6225-0v82 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6225-0v83 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6225-0v84 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6225-0v90 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6225-0v91 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6225-0v92 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6225-0v93 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6225-0v94 | TwinCAT 3 EtherCAT External Sync, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen