![TF6220 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf6xxx__web_preview.png)
Die EtherCAT-Technologie ermöglicht die Realisierung einer Kabelredundanz. Dazu wird eine zusätzliche Kabelverbindung vom letzten EtherCAT-Slave zum Master aufgebaut. Im Falle eines Kabelbruchs werden die Telegramme stoßfrei durch die alternative Verbindung versendet.
TwinCAT EtherCAT Redundancy 250 erweitert den TwinCAT-EtherCAT-Master um die Möglichkeit zur Realisierung einer Kabelredundanz für bis zu 250 EtherCAT-Teilnehmer (Slaves); die TwinCAT EtherCAT Redundancy 250+ (TF6221) ist für mehr als 250 EtherCAT-Teilnehmer ausgelegt. Die Konfiguration und Diagnose erfolgen in der TwinCAT-3-Engineering-Umgebung.
Downloadhinweis: Bitte nur lizenzieren, ist in der Installation von TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) enthalten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6220 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1100 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x64, x86, Arm® |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF6220-0v40 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6220-0v50 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6220-0v60 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6220-0v70 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6220-0v80 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6220-0v81 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6220-0v82 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6220-0v83 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6220-0v84 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6220-0v90 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6220-0v91 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6220-0v92 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6220-0v93 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6220-0v94 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Weitere Pakete | |
---|---|
TF6221 | TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy 250+ |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen