Das TwinCAT 3 JSON Data Interface ist eine Schnittstelle für den Austausch von Daten zwischen dem TwinCAT-System und benutzerspezifischen Anwendungen im JSON-Format. Das JSON-Format ermöglicht den Zugriff aus unterschiedlichsten Programmiersprachen auf die ADS-Schnittstelle. Der Zugriff wird auf alle zur Laufzeit zur Verfügung stehenden Symbole, welche auch über die normale ADS-Schnittstelle bereitstehen, gewährt.
Die Kommunikation zwischen dem TwinCAT-System und den benutzerspezifischen Anwendungen kann über verschiedene Wege realisiert werden. Ein integrierter MQTT-Client im TwinCAT-System ermöglicht die Kommunikation über einen MQTT-Broker. Die Verbindungsinformationen zum MQTT-Broker können im TwinCAT-System konfiguriert werden, und die Datenverbindung unterstützt die Verwendung von TLS.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6020 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6020-0v20 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6020-0v30 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6020-0v40 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6020-0v50 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6020-0v60 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6020-0v70 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6020-0v80 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6020-0v81 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6020-0v82 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6020-0v83 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6020-0v84 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6020-0v90 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6020-0v91 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6020-0v92 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6020-0v93 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6020-0v94 | TwinCAT 3 JSON Data Interface, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen