![TF5245 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization](https://multimedia.beckhoff.com/media/tc3-cnc__web_preview.png)
TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization ist ein optionales Paket für TwinCAT 3 CNC, das dazu dient, die Bestimmung der Kinematikparameter für Rotationsachsen in 5-Achs-Kinematiken zu optimieren. Das Paket beinhaltet NC-Programme/Zyklen zur Messung mit Messtaster bzw. Kalibrierkugel sowie zur Berechnung der Kinematikparameter. Es können Versätze ermittelt werden; zudem besteht die Möglichkeit, die TCP-Position mit anderen Messmitteln zu bestimmen.
Anwendung
Erhöhung der Maschinengenauigkeit und der damit verbundenen Fertigungsgenauigkeit
Voraussetzungen
- Maschine ist mit entsprechenden Messmitteln ausgestattet:
- absolutgenauer Messtaster
- Kalibrierkugel
- Achsenbenennung entspricht der Spezifikation
- Kinematiktyp wird unterstützt; derzeit verfügbar:
- 9: CA-Kopfkinematik
- 57: BC-Tischkinematik
- 58: AC-Tischkinematik
- 59: CA-Kardankopf
- 60: CB-Kardankopf
- 80: AB-Tischkinematik
- 90-0: Kartesischer AB-Kopf
- 90-2: Kartesischer CA-Kopf
- 90-8: Kardanischer CA-Kopf
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5245 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1270, TF5240 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF5245-0v50 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5245-0v60 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5245-0v70 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5245-0v80 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5245-0v81 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5245-0v82 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5245-0v83 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5245-0v84 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5245-0v90 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5245-0v91 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5245-0v92 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5245-0v93 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5245-0v94 | TwinCAT 3 CNC Kinematic Optimization, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen