![TF5055 | TwinCAT 3 NC Flying Saw](https://multimedia.beckhoff.com/media/tc3-nc-ptp__web_preview.png)
TwinCAT 3 NC Flying Saw realisiert die Kopplung einer Slaveachse an eine Masterachse in einer bestimmten Synchronposition (Fliegende Säge). SPS-Bausteine ermöglichen das Ein- und Auskoppeln sowie die Parametrierung.
Eigenschaften
- Als Masterachse können reale oder virtuelle Achsen sowie andere externe Istwertgeber dienen.
- Aufsynchronisieren der Slaveachse aus einer beliebigen Bewegungssituation (Stillstand, Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt) auf den fahrenden Master
- einfaches Aufsynchronisieren auf die Mastergeschwindigkeit
- positionsgenaues Aufsynchronisieren auf die Masterachse (Geschwindigkeit und Position)
- Synchrongeschwindigkeit über Koppelfaktor einstellbar
- optionale Rücklaufsperre als zusätzliche Sicherheitsfunktion
- überlagerte Streckenkompensation in der Synchronphase zur dynamischen Positionskorrektur
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5055 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1250 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF5055-0v40 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF5055-0v50 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5055-0v60 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5055-0v70 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5055-0v80 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5055-0v81 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5055-0v82 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5055-0v83 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5055-0v84 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5055-0v90 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5055-0v91 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5055-0v92 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5055-0v93 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5055-0v94 | TwinCAT 3 NC Flying Saw, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen