TwinCAT 3 NC Camming (Kurvenscheiben) wird genutzt, um eine nicht-lineare Beziehung zwischen einer Master- und einer Slaveachse abzubilden. Das Camming-Paket bietet verschiedene Möglichkeiten der Speicherung von Kurvenscheiben. Komfortable SPS-Bausteine ermöglichen das Laden, Koppeln und Entkoppeln von Kurvenscheiben. Es ist möglich, Kurvenscheiben im laufenden Betrieb neu zu laden oder zu modifizieren. Das TwinCAT Cam Design Tool unterstützt bei der Erstellung der Kurvenscheiben.
Eigenschaften
- Positionstabelle mit Masterstützpunkten und zugehörigen Slavepositionen, zwischen den Stützstellen wird linear oder durch Splines interpoliert
- Motion-Function-Tabelle, die eine Kurvenscheibe mittels Bewegungsgesetzen nach der Richtlinie VDI 2143 beschreibt
- zyklische oder lineare Abarbeitung
- Kurvenscheibe durch Offset und Skalierung, sowohl master- als auch slaveseitig, modifizierbar
- hohe Flexibilität durch Onlineänderung der Motion Functions
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5050 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1250 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF5050-0v40 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF5050-0v50 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5050-0v60 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5050-0v70 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5050-0v80 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5050-0v81 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5050-0v82 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5050-0v83 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5050-0v84 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5050-0v90 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5050-0v91 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5050-0v92 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5050-0v93 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5050-0v94 | TwinCAT 3 NC Camming, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen