Der TwinCAT Temperature Controller ist ein universell einsetzbarer SPS-Baustein zum Überwachen und Regeln von verschiedenen temperaturabhängigen Prozessen. Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung:
- Automatikbetrieb (Closed loop)
- Handbetrieb (Open loop)
Die Stellgröße kann analog und digital abgegriffen werden, die digitale Stellgröße ist pulsweitenmoduliert (PWM). Zudem steht ein Zweipunkt- bzw. Dreipunktausgang zur Verfügung. Die Stell- und Sollgröße sind begrenzt auf die zulässigen Minimal- bzw. Maximalwerte, die Sollgröße kann über eine Rampe verändert werden. Die Istgröße kann digital gefiltert werden. Der Regelalgorithmus ist PID-basiert. Zur Verringerung des Überschwingens kann ein Vorregler eingesetzt werden.
Der Regler besitzt diverse parametrierbare Überwachungsfunktionen:
- Toleranzbandüberwachung (zwei unterschiedliche Toleranzbänder)
- Absolutwertüberwachung
- Geberüberwachung (offen, Backvoltage, reverse)
- Heizstromüberwachung (offen, Kurzschluss, Leckstrom)
Um die Inbetriebnahme zu vereinfachen, gibt es einen Algorithmus zur Ermittlung der optimalen Reglerparameter. Dieser wertet einen Sprung aus und ermittelt über die Wendetangentenmethode die maximale Geschwindigkeit und die Verzugszeit der Strecke. Die Ermittlung der Reglerparameter kann für Heiz- und Kühlstrecke getrennt ermittelt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF4110 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Beinhaltet | TF4100 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD, TwinCAT/RTOS |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF4110-0v10 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 10 (Basic), bei Industrie-PCs mit Plattform-Level P10 bereits im Produkt enthalten |
TF4110-0v20 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF4110-0v30 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF4110-0v40 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF4110-0v50 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF4110-0v60 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF4110-0v70 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF4110-0v80 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF4110-0v81 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF4110-0v82 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF4110-0v83 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF4110-0v84 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF4110-0v90 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 90 (Other) |
TF4110-0v91 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF4110-0v92 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF4110-0v93 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF4110-0v94 | TwinCAT 3 Temperature Controller, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen