![TF3520 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf352x__web_preview.png)
Der TwinCAT 3 Analytics Storage Provider ist ein MQTT Client und bildet die Schnittstelle zwischen einem oder mehreren MQTT Message Brokern und den entsprechenden Daten-Storages. Verschiedene Steuerungen können Daten per MQTT schicken, die der Storage Provider so zentralisiert abspeichern kann. Dabei kann es sich um zyklische Rohdaten handeln, aber auch um vorverarbeitete Daten. Das Einlesen der historisierten Daten funktioniert ebenfalls über den Storage Provider. Er kann so die Daten im Engineering für den Servicetechniker oder in einem Analytics Dashboard im Interactive Chart für den Produktionsleiter ausgeben.
Unterstützt werden unterschiedliche Storages, die auch parallel bedient werden können. Die Daten können binär oder durch einen Interpreter auch in Klartext abgelegt werden. Der große Vorteil vom TwinCAT Storage Provider liegt darin, dass man ihm einfach Daten geben kann, die er ablegt. Genauso kann man Zeiträume definieren, und er zieht die Daten aus dem Storage heraus, ganz ohne jedes SQL-Kommando.
Eine Auflistung der unterstützen Stores:
- Analytics File – binär
- Microsoft SQL – binär und Klartext
- InfluxDB2 – Klartext
- csv File – Klartext
- Microsoft Azure Blob Store – binär
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF3520 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1000 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10 |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF3520-0v40 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF3520-0v50 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF3520-0v60 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF3520-0v70 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF3520-0v80 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF3520-0v81 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF3520-0v82 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF3520-0v83 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF3520-0v84 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF3520-0v90 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 90 (Other) |
TF3520-0v91 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF3520-0v92 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF3520-0v93 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF3520-0v94 | TwinCAT 3 Analytics Storage Provider, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.