![Mehrwert schaffen](/media/pictures/stages/highlights/stage-highlight-twincat-industrie40.jpg)
Mehrwert schaffen
mit IoT und Data Analytics von Beckhoff
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
mit IoT und Data Analytics von Beckhoff
Mit PC-based Control stellt Beckhoff die optimale Basistechnologie für Industrie-4.0-Konzepte und die Internet-of-Things-Kommunikation zur Verfügung. Die Engineering- und Steuerungssoftware TwinCAT ermöglicht, neben den klassischen Steuerungsaufgaben, auch Anwendungen wie Big Data, Mustererkennung und Condition oder Power Monitoring und erhöht damit nachhaltig die Produktionseffizienz. Für Analysefunktionen und die Kommunikation zwischen Steuerungen und Cloud-basierten Diensten stehen nun neue Softwarebibliotheken bereit: TwinCAT Analytics speichert die Prozessdaten zyklussynchron lokal, auf dem Server oder in der Cloud. Alle Daten werden aufgezeichnet und dienen als Grundlage für umfangreiche Analysen; dies ermöglicht eine vorausschauende Wartung und die Minimierung von Maschinenstillstandzeiten. TwinCAT IoT unterstützt die gängigen Protokolle für die Cloud-Kommunikation und Push-Nachrichten an Smart Devices. Einfach und schnell konfigurierbar, stellt TwinCAT IoT, zusammen mit einem Industrie- oder Embedded-PC als IoT-Controller, eine nahtlose Verbindung zwischen dem Internet of Things und dem Internet of Services her.
Die TwinCAT 3 Analytics Workbench ist ein TwinCAT 3 Engineering-Produkt zur Erstellung von kontinuierlichen Datenanalysen aus verschiedenen, räumlich verteilten Maschinensteuerungen. Die Konfiguration der Workbench ist im Microsoft Visual Studio® integriert und als grafische Benutzeroberfläche angelegt. In einer Toolbox stehen viele Algorithmen zur Konfiguration der Analyse zur Verfügung:
Das TwinCAT 3 Analytics Service Tool eignet sich für die Maschineninbetriebnahme und für Servicetechniker. Über die ADS-Anbindung können Livedaten und über die IoT-Anbindung können Live- und historische Daten für eine Analyse abgerufen werden. Die Konfiguration der Analyse findet im Microsoft Visual Studio® statt, wo dem Anwender eine Toolbox von Algorithmen zur Verfügung steht, um eine Life-Time-, Taktzeit-, Einhüllenden-, oder Bauteilzähler-Analyse zu realisieren. Die Ausgänge der Algorithmen können dabei als Eingänge weiterer Algorithmen genutzt oder als Ergebnis, direkt im grafischen Editor, ausgegeben werden.
TwinCAT 3 IoT Communication stellt Basisfunktionen zum Versenden und Empfangen von Daten über das sogenannte MQ Telemetry Transport (MQTT)-Protokoll in Form von SPS-Bibliotheken zur Verfügung.
Mithilfe der TwinCAT 3 IoT Functions lassen sich Verbindungen zu cloudbasierten Kommunikationsdiensten herstellen. Der Fokus liegt dabei nicht auf der reinen Protokollimplementierung (wie z. B. beim TF6701), sondern auf der gezielten Kommunikation mit einem Dienst in der Cloud, wie z. B. dem Microsoft Azure IoT Hub oder Amazon Web Services IoT. Hierbei bedient sich das TF6710 im Hintergrund der Funktionalitäten des TwinCAT 3 IoT Data Agent (TF6720). So lassen sich Kommunikationsverbindungen, z. B. zum Microsoft Azure IoT Hub, oftmals deutlich einfacher und nativer realisieren als bei einer direkten Verbindung über das MQTT-Protokoll. Der Anwender kann über SPS-Funktionsbausteine auf diese Funktionalitäten zugreifen, um Prozessdaten aus der TwinCAT-Laufzeit auf einfache Art und Weise an Kommunikationsdienste in der Cloud zu verschicken oder Daten von diesen Diensten zu empfangen.
TwinCAT 3 IoT Data Agent stellt bidirektionale IoT-Kommunikationsfunktionen in Form einer Gateway-Applikation zur Verfügung, welche unabhängig von der TwinCAT-Echtzeitumgebung konfiguriert und betrieben werden kann.
Mit dem TwinCAT 3 IoT Communicator lassen sich Prozessdaten einfach auf beliebige Endgeräte übertragen, Zustandsveränderungen überwachen und Informationen zurück an die Maschine kommunizieren. Außerdem eignet sich der IoT Communicator auch ideal für die Verwendung in der Gebäudeautomatisierung. Durch sogenannte Widgets können Werte für Lampen, Lüfter, Klimaanlagen und weitere Komponenten zur Anzeige gebracht werden.
Die TwinCAT 3 IoT Communicator App bietet eine einfache Lösung zur Überwachung und Analyse von TwinCAT-Prozessdaten auf mobilen Endgeräten. Außerdem ermöglichen Widgets für Lampen, Lüfter, Klimaanlagen und weitere Komponenten die spezifische Anzeige von Daten aus der Gebäudeautomatisierung. Zum Empfangen, Senden und Darstellen von ausgewählten TwinCAT-Meldungen stehen Apps in den App-Stores zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Sogenannte REST (Representational State Transfer)-APIs werden in der IoT-Kommunikation häufig von Webservern angeboten, um bestimmte Kommunikationsabläufe in einer einheitlichen und zustandslosen Schnittstelle zu kanalisieren. REST-APIs können beispielsweise zur Abfrage von Wetterdaten, zur Kommunikation mit Messenger-Diensten oder als Schnittstelle zum Schreiben in eine Datenbank dienen.