Beckhoff stellt Maschinenbauern und Endkunden in der Reifen- und Gummi-Industrie eine performante und maximal skalierbare Systemlösung zur Verfügung, die im gesamten Produktionsprozess durchgängig einsetzbar ist: von der Materialvorbereitung und dem Reifenbau, über Vulkanisation, Fördertechnik und Materialhandling bis zur Endkontrolle. Die Automatisierungssoftware TwinCAT und leistungsstarke Industrie-PCs bilden zusammen mit performanter Motion Control und EtherCAT-basierten I/Os die Basis für die präzise Synchronisation aller Abläufe – inklusive einer systemintegrierten Prüfstandsautomatisierung, vertikaler Integration und MES-Anbindung über Industrie-4.0-Standards wie OPC UA.
Ihr Vorsprung in der Reifen- und Gummi-Industrie mit Beckhoff:
- klare Wettbewerbsvorteile durch innovative Technologien
- durchgängige Komplettlösung für ebenso schnelle wie präzise Applikationen
- passgenaue Lösungen dank modularem und skalierbarem Portfolio
- kompetente Beratung dank tiefgehendem Branchen-Know-how
Sie haben Fragen?
Sie suchen Lösungen für spezielle Anwendungsbereiche?
Beispiel einer Steuerungsarchitekur für die Materialvorbereitung und den Reifenbau
Leistungsfähige Industrie-PCs und Control Panels bilden − zusammen mit der Software TwinCAT NC PTP − die Steuerungsplattform für das Motion-Control-System. Speziell für den Einsatz im Vorbereitungs- und Konfektionsbereich stehen in TwinCAT Standardfunktionen, wie Kurvenscheiben und Fliegende Säge, zur Verfügung. Die Integration von Condition Monitoring und Vision in TwinCAT ersetzt externe Lösungen zur Überwachung und Bildverarbeitung.
Die Servoantriebstechnik unterstützt nicht nur elektronische Motortypenschilder für Plug-and-play, sondern auch die Sicherheitstechnik. Antriebsparametrierung und Parameterspeicherung sind vollständig in TwinCAT integriert. Der Anschluss der Servomotoren erfolgt kostengünstig über die One Cable Technology, welche Power und Feedbacksignale in einem Standardmotorkabel kombiniert. Für Verstellachsen mit Absolutgebern steht mit den Servomotorklemmen auch eine kompakte Lösung für das I/O-System zur Verfügung.
Beispiel einer Steuerungsarchitektur für die Vulkanisation
Robuste Control Panels und kompakte Embedded-PCs bilden die Basis der PC-basierten Steuerung für die Vulkanisation. Der schnelle Feldbus EtherCAT und die EtherCAT-Box-Module in IP67 für Standard- und Safety-Signale, die EtherCAT-Klemmen für den erweiterten Temperaturbereich sowie hoch präzise, kalibrierte Temperaturerfassungsklemmen bilden die ideale Feldbusplattform für die Heizpressensteuerung.
Die Basissoftware für hydraulische und mechanische Vulkanisierpressen und die TwinCAT-Controller-Toolbox ermöglichen eine schnelle Time-to-Market. Die Archivierung der Produktionsdaten kann über eingebaute Massenspeicher, standardisierte Cloud-Protokolle sowie direkte Datenbankanbindung aus der SPS erfolgen.
Beispiel einer Steuerungsarchitektur für die Fördertechnik und das Materialhandling
PC-based Control mit den dezentralen EtherCAT-I/O-Klemmen und den EtherCAT-Box-Modulen der Serien EP/EPP eignet sich ideal für den Einsatz in Förderanlagen zum Transport der Reifen von der Maschine zu weiteren Verarbeitungsstationen. Zur Ansteuerung von Rollbahnsystemen steht die EtherCAT Box EP7402 zur Verfügung. EtherCAT erlaubt die Realisierung ausgedehnter Anlagen mit Abständen von bis 100 m zwischen den einzelnen I/O-Inseln. Auf Basis der Kabelredundanz von EtherCAT ist eine hohe Verfügbarkeit der Anlage gewährleistet.
Dezentrale Antriebskonzepte, wie sie in Förderanlagen häufig zum Einsatz kommen, lassen sich aufgrund der Multi-Feldbusfähigkeit der Beckhoff Automatisierungsplattform problemlos in die zentrale Steuerung integrieren. Über Gateways und Schnittstellen werden unterschiedliche Hardwarekomponenten, wie z. B. Scanner, RFID-Einheiten oder Kamerasysteme zur Produktverfolgung oder auch Robotersysteme angesteuert. Anstelle der verdrahteten Sicherheitskette tritt das dezentrale Sicherheitssystem TwinSAFE. Die TwinSafe-Komponenten lesen die sicheren Signale an der Anlage ein; der Datentransport zum PC erfolgt über das Safety-over-EtherCAT-Protokoll.
Beispiel einer Steuerungsarchitektur für die Endinspektion und Prüftechnik
PC-based Control mit steuerungsintegrierter Messtechnik ist die optimale Basis für Test- und Prüfmaschinen in der Reifenproduktion. Leistungsfähige Industrie-PCs, Control Panels mit Touchscreen und mechanischen Tasterfeldern, die EtherCAT-I/Os mit Gateways zu unterlagerten Feldbussystemen sowie TwinCAT zur Steuerung von Maschinenabläufen und Motion Control sind die Bestandteile einer schlanken, hochintegrierten Steuerungsarchitektur.
Ablaufsteuerung und Messtechnikaufgaben erfolgen mit PC-based Control auf einer durchgängigen Plattform. Für anspruchsvolle Messtechnikaufgaben kommen die schnellen und hochgenauen Messtechnikmodule der Serie ELM zum Einsatz. Die Integration der Messtechnik in die Steuerung bietet den Vorteil einer synchronen Signalerfassung und des vollen Datenzugriffs, d. h. alle Prozessinformationen und Messsignale stehen der Steuerung zu jeder Zeit und in vollem Umfang zur Verfügung. Darüber hinaus steht zur optischen Inspektion ein Vision-Portfolio in Hard- und Software zur Verfügung. Durch die Integration von C/C++ und MATLAB® und Simulink® in die Automatisierungssoftware TwinCAT eröffnen sich vielfältige Anwendungsgebiete in Test- und Prüfmaschinen für die Endinspektion.