Beckhoff und
PIXERA: Steuerung
und Projektion
in optimaler
Abstimmung
Punktgenaue Bewegungssteuerung eines Media Information Systems
Simtec Systems GmbH, Deutschland
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH
Simtec Systems GmbH, Deutschland
Neben Ethernet TCP/IP, seriellen Protokollen und OPC UA unterstützt die Beckhoff Steuerungsplattform alle für die Medientechnik relevanten Protokolle wie Open Control Architecture (AES 70 Standard), PJLink, SMPTE-Timecode, Crestron, Bang & Olufsen, Art-Net™ und Streaming ACN (sACN). Damit lassen sich die verschiedensten medientechnischen Geräte herstellerunabhängig ansteuern: Audio- und Videosysteme, Bildschirme, Multimediaserver und Streaming-Dienste werden einfach in einem Netzwerk und auf derselben Plattform betrieben. Der Vorteil für den Anwender: Er ist frei bei der Auswahl seiner medientechnischen Geräte und Komponenten und muss keine Rücksicht auf herstellerspezifische Protokolle nehmen. Die Beckhoff Plattform fungiert hier quasi als Multi-Gateway der Sprachenvielfalt und sorgt für die reibungslose Kommunikation der Geräte untereinander sowie für eine optimale Usability.
Die Skalierbarkeit und Modularität unserer Soft- und Hardwarekomponenten erlaubt es dem Anwender, seine Steuerung leistungs- und kostenmäßig exakt dem Umfang seiner Steuerungsaufgabe aber auch hinsichtlich des verfügbaren Einbauraums anzupassen. So steht beispielsweise mit dem Embedded-PC CX2000 eine extrem leistungsstarke und modulare Steuerung auf der Basis von Intel®-Mehrkernprozessoren zur Verfügung, welche die Möglichkeit bietet, Audio, PoE, DisplayPort und DVI auf einer Plattform zu kombinieren.
PC-based Control von Beckhoff bietet Automationslösungen für die stationäre Bühnentechnik.
PC-based Control von Beckhoff integriert alle Gewerke der mobilen Show- und Konzerttechnik.
PC-based Control von Beckhoff automatisiert Installationen mit Licht, Wasser und Kinetik.
PC-based Control von Beckhoff unterstützt Entertainment-Technik – vom Freizeitpark bis zum TV-Studio.