TwinCAT TCP/IP dient der Implementierung und Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server und/oder TCP/IP-Clients in der TwinCAT 3 SPS. Für den Kommunikationsauf- und -abbau sowie für den reinen Datenaustausch (Send und Receive) existieren entsprechende Bausteine. Hierbei unterstützen die Funktionsbausteine auch die Verwendung von Multicast-Adressen. Darüber hinaus wird eine Absicherung des Transportkanals über Transport Layer Security (TLS) ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6310 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
Bestellangaben | |
---|---|
TF6310-0v20 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6310-0v30 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6310-0v40 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6310-0v50 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6310-0v60 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6310-0v70 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6310-0v80 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6310-0v81 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6310-0v82 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6310-0v83 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6310-0v84 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6310-0v90 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6310-0v91 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6310-0v92 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6310-0v93 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6310-0v94 | TwinCAT 3 TCP/IP, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen