CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

Control Panel und Panel-PCs der Economy-Klasse

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Die Preis-Leistungs-Klasse für PC-basierte Steuerungstechnik

Control Panel und Panel-PCs der Economy-Klasse

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Die Preis-Leistungs-Klasse für PC-basierte Steuerungstechnik

Die Einbau-Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und im Maschinen- oder Anlagenbau vielfältig einsetzbar – zum Beispiel als eigenständige Steuerung mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7 oder als Remote-Desktop-Display. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

Skalierbare Performance

Beide Baugrößen sind mit Arm® Cortex®-A8 Prozessor verfügbar.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind mit einer MicroSD-Karte ausgestattet und enthalten daher keine rotierenden Bauteile.

Die CP6606 und CP6600 werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (1-Sekunden-USV) und NOVRAM zur ausfallsicheren Datenspeicherung.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Einbau-Panel-PCs um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die MicroSD-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

In Verbindung mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7 sind diese Geräte ideal als Kleinsteuerung im Maschinen- oder Anlagenbau geeignet.

Durch die unabhängigen Ethernet- und EtherCAT-Schnittstellen lassen sich die Panel-PCs CP6606 und CP6600 optimal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung einsetzen.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP6606-0001-0020Arm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30*)Serienlieferung
CP6600-0001-0020Arm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30*)Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP6606-0001-0020Optionen
GerätetypEinbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumfront mit Stahlblechhaube
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für MicroSD
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP54, Rückseite IP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Displaygröße/Auflösung7" 800 x 480
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen
ProzessorArm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard
Speicher1 GB DDR3-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet1 x 10/100BASE-T on-board
EtherCAT1 x on-board
Festplatten/Flash512 MB MicroSDbis 16 GB MicroSD
Schnittstellen2 x USB 2.0, 1 x RS232
Spannungsversorgung24 V DC1-Sekunden-USV
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7, englisch
Optionen7-Zoll-Economy-Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8
C9900-H81216-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte
C9900-U213Interne, kapazitive Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die MicroSD-Flash-Karte und 128-kByte-NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von TwinCAT-Prozessdaten, erfordert TwinCAT und Windows Embedded Compact 7.
C9900-M317Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 7"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6606
C9900-S706TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-G070Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten
– 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm
– 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+
– Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar
– Der Not-Halt wird mit zwei Öffnerkontakten, der rote Leuchtmeldetaster wird mit einem Öffnerkontakt und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je einem Schließerkontakt auf eine Klemmleiste verdrahtet.
– Zusätzlich werden alle Taster mit einem Schließerkontakt über USB abgefragt.
– Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden ausschließlich über USB angesteuert.
C9900-G071Tastererweiterung für CP6x06 mit horizontalem 7-Zoll-Display
– Tastererweiterung unten
– 3 Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm
– 1 Not-Halt Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+
– Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters optional bestellbar
– Der Not-Halt und der rote Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Öffnerkontakten und die restlichen Leuchtmeldetaster werden mit je zwei Schließerkontakten auf eine Klemmleiste verdrahtet.
– Alle LEDs der Leuchtmeldetaster werden auf eine Klemmleiste verdrahtet.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen