LösenAnheftenSchließen

AM8123 | Servomotor 1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

AM8123 | Servomotor 1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

AM8123 | Servomotor 1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

AM8123 | Servomotor 1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

AM8123 | Servomotor 1,2 Nm (M0), F2 (58 mm)

Der Niederspannungs-Servomotor AM8123 eignet sich für hochdynamische Antriebslösungen in kompakter Bauform im Spannungsbereich < 50 V DC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 1,5 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Niederspannungs-Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenStillstandsstromStillstandsdrehmomentNenndrehzahl
AM8123-wJyz8,0 A1,00 Nm3000 min-1
AM8123-wNyz15,0 A1,20 Nm5000 min-1

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen