LösenAnheftenSchließen

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

CP32xx-0040 | Multitouch-Panel-PC

Highend-Multitouch-Panel-PC direkt im Feld nutzen

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Highend-Multitouch-Panel-PC direkt im Feld nutzen

Multitouch-Technologie in den leistungsstarken Panel-PCs

Mit der Baureihe CP32xx lässt sich Multitouch als Highend-Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Prozessoren der neuesten Generation, wie Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7, bieten die Panel-PCs maximale Rechenleistung.

Auswählen lassen sich sieben verschiedene Multitouch-TFT-Displays im Spektrum von 12 bis 24 Zoll im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Die Kühlung erfolgt über äußere Kühlrippen und Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden.

Direkte Tragarmmontage

Der Panel-PC verfügt über einen integrierten, dreh- und neigbaren Tragarmadapter für ein Tragarmrohr mit 48 mm Durchmesser. Das PC-Gehäuse wird wahlweise mit Tragarm von oben oder unten angeboten. Die Anschlusskabelführung erfolgt durch den Tragarm.

 

Skalierbare Performance

Die bis zu sechs Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP65-Steckverbindern leicht zugänglich im Anschlussraum in der Mitte angeordnet. Der Anschlussbereich lässt sich leicht öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm abzumontieren, und bietet schnellen Zugang zu den IP65-Anschlusssteckern für Stromversorgung, Ethernet und optional Feldbus oder USB. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die Panel-PCs der Baureihe CP32xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene im Schaltschrank installiert werden.

Die CP32xx verfügen über ein oder zwei Festplatten, SSDs oder CFast-Karten oder Kombinationen daraus. Der auf dem Board integrierte RAID-Controller erlaubt die Spiegelung von zwei gleichen Festplatten, SSDs oder CFast-Karten.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter einer Abdeckung zugänglich.

 

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Im CP32xx ist ein PCIe-Modul-Slot vorhanden. Hier lässt sich ab Werk das Beckhoff PCIe-Modul FC9062 mit zwei zusätzlichen Ethernet-Ports einsetzen. Auch NOVRAM zur ausfallsicheren Datenspeicherung ist als PCIe-Modul erhältlich.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP32xx-0040Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(11. Generation)
Serienlieferung
CP32xx-0030Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
CP32xx-0020Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP32xx-0040Optionen
GerätetypMultitouch-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse zur Tragarmmontage
Tragarmadapterdreh- und neigbarer Tragarmadapter für Rittal und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von obenvon unten
Anschlussraum für bis zu 6 IP65-Steckverbinder, davon 4 frei
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD, 1 Slot für CFast2 Slots für CFast oder 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatte/SSD
Kühlungpassiv durch Kühlrippen, interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände
Freier Raum zur Luftzirkulation20 cm umlaufend um den PC erforderlich
SchutzartIP65
Betriebstemperaturbereich0…45 °C
Displaygröße/Auflösung12" 800 x 600, 12,1" 1280 x 800, 15" 1024 x 768, 15,6" 1366 x 768, 18,5" 1366 x 768, 19" 1280 x 1024, 21,5" 1920 x 1080 oder 24" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorIntel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-11850HE 2,6 GHz, 8 Cores (TC3: 80)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 11. Generation
PCIe-/PCI-Slots1 PCIe-Modulslot
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 64 GB DDR4-RAM
Ethernet1 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 2½ Zoll, 320 GBSSD, CFast
Schnittstellen1 x Ethernet 100/1000BASE-T Push-Pull
Spannungsversorgung24 V DCUSV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows Server 2022
CP32xx-0040Multitouch-Panel-PCs
CP3212-004012-Zoll-Display 800 x 600, Multifinger-Touchscreen
CP3215-004015-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3216-004015,6-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3218-004018,5-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3219-004019-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen
CP3221-004021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
CP3224-004024-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
OptionenCP32xx-0040
C9900-C639Prozessor Intel® Core™ i3-11100HE der elften Generation, 2,4 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C640Prozessor Intel® Core™ i5-11500HE der elften Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C641Prozessor Intel® Core™ i7-11850HE der elften Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R273Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-B5191 PCIe-Modulslot, integriert im CP32xx oder CP37xx, zum Einbau von Beckhoff PCIe-Modulen
FC9071-0001Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, mit einer IP65-Push-Pull-Ethernet-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, erfordert einen PCIe-Modulschacht C9900-B519
C9900-E2822 IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, herausgeführt über PCIe-Modul FC9062.
2 x Gigabit-Ethernet. Push-Pull-Ethernet-Buchsen. Erfordert einen PCIe-Modulschacht C9900-B519.
C9900-M184Tragarmadapter am Panel-PC CP32xx oder CP37xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten statt von oben
C9900-M406Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter USB-Buchse IP65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M423Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP65 auf der Rückseite und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M419Ablage für Tastatur oder Werkzeug
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600
C9900-M361Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600
C9900-E185IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse
C9900-E186IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS232
C9900-E248IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
C9900-E261IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-D191PC mit 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs, statt 1 Slot für eine Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H145zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
C9900-H749Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB
C9900-H745Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB
C9900-H792Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB
C9900-H750Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H746Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H793Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-D1902 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast
C9900-H58340-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58780-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H669320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58440-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H58880-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H625160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H670320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-U209unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
OptionenZum Anschluss einer Tastatur an den PC, z. B. bei der Inbetriebnahme, ist eine der folgenden USB-Buchsen erforderlich:
C9900-E2791-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Seitenwand des CP32xx oder CP37xx ab Version -0010
C9900-E283IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse
C9900-E187IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port
C9900-E190USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP65
C9900-E304USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx oder CP37xx für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP65
Zubehör
C9900-K364Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 2,00 m
C9900-K271Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m
C9900-K275Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m
C9900-K272Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m
C9900-K276Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m
C9900-K277Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 20,00 m
C9900-K363Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 2,00 m
C9900-K281Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 3,00 m
C9900-K282Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 5,00 m
C9900-K283Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10,00 m
C9900-K284Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 15,00 m
C9900-K285Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 20,00 m
C9900-K286Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 30,00 m
C9900-K287Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 40,00 m
C9900-K288Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 50,00 m
C9900-K291USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 3,00 m
C9900-K292USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 5,00 m
C9900-K306USB-3.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, Push-Pull V4, USB 3.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67, 9-polig – USB 3.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 9-polig, 3,00 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen