LösenAnheftenSchließen

CU1521-0020 | Infrastruktur, Medienkonverter, 3-Port-Abzweig, Ethernet/EtherCAT, 1000/100 MBit/s, 24 V DC, SFP

CU1521-0020 | Infrastruktur, Medienkonverter, 3-Port-Abzweig, Ethernet/EtherCAT, 1000/100 MBit/s, 24 V DC, SFP

CU1521-0020 | Infrastruktur, Medienkonverter, 3-Port-Abzweig, Ethernet/EtherCAT, 1000/100 MBit/s, 24 V DC, SFP

CU1521-0020 | Infrastruktur, Medienkonverter, 3-Port-Abzweig, Ethernet/EtherCAT, 1000/100 MBit/s, 24 V DC, SFP

CU1521-0020 | Infrastruktur, Medienkonverter, 3-Port-Abzweig, Ethernet/EtherCAT, 1000/100 MBit/s, 24 V DC, SFP

Der EtherCAT-fähige CU1521-0020 für Industrial-Fast-Ethernet/100 MBit/s ist ein 3-fach-Abzweig mit universeller Medienkonverter-Funktion. Seine beiden SFP-Slots können mit verschiedenen SFP/SFP+-Modulen bestückt werden. Der Einsatz von EtherCAT wird so auf den verschiedensten Übertragungswegen möglich, je nachdem welche Übertragungsrichtung gewählt und welches SFP-Modul eingesetzt wird. Um die EtherCAT-Tauglichkeit sicherzustellen, sind nur von Beckhoff freigegebene SFP-Module zu verwenden. Der Medienkonverter arbeitet multidirektional und kollisionsfrei mit konstanter Verzögerung und stellt einen eigenen EtherCAT-Teilnehmer dar. So gewährleistet der CU1521-0020, im Gegensatz zu Standardmedienkonvertern, auch im Störungsfall eine schnelle Linkkontrolle, und damit einen sicheren Abschluss des EtherCAT-Stranges und den nahtlosen Weiterbetrieb von EtherCAT. Die EtherCAT-Übertragungsrichtung (Kupfer zu SFP, SFP zu Kupfer, SFP zu SFP) ist am Gerät über einen Drehschalter zu konfigurieren, ebenso wie „Link Loss Forwarding“ für normalen Ethernet-Betrieb. Das Gerät wird ohne SFP-Module aber mit eingesetzten SFP-Staubkappen geliefert.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCU1521-0020
Aufgabe im EtherCAT-SystemMedienwechsel von RJ45-Kupfer-Physik auf andere (abh. vom SFP-Modul) und zurück
Übertragungsmediumbeliebig (abh. vom SFP-Modul); Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
Businterface1 x RJ45, SFP: abhängig von SFP-Modul
Länge zwischen StationenRJ45: max 100 m
SFP: abh. vom SFP-Modul
ProtokollEthernet/EtherCAT
Durchlaufverzögerungca. 1 µs pro Port
Übertragungsraten100 MBit/s EtherCAT
10/100/1000 MBit/s Ethernet
Konfigurationper Drehschalter
Spannungsversorgung24 (18…30) V DC, 3-polige Anschlussklemme (+, -, PE)
Stromaufnahme 24 V DCca. 120 mA
Abmessungen (B x H x T)35 mm x 98,5 mm x 76,5 mm
Gewichtca. 150 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen