Die EL6821 erlaubt den Anschluss von bis zu 64 DALI-/DALI-2-Slaves und 64 DALI-2-Input-Devices. Mit dem TwinCAT 3 System Manager lässt sich die Konfiguration und Parametrierung von DALI-Teilnehmern einfach durchführen. Die Programmierung erfolgt ausschließlich über TwinCAT-3-Funktionsbausteine. Die EL6821 enthält eine integrierte, abschaltbare DALI-Bus-Stromversorgung. Die galvanisch getrennte Eingangsspannung muss über die Netzteilklemme EL9562 eingespeist werden.
Die EL6821 ist nach DALI-2-Standard zertifiziert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL6821 |
---|---|
Technik | DALI-2 |
Slaves/Gruppen | max. 64 DALI-Vorschaltgeräte (control gears) und max. 64 DALI-Steuergeräte (control devices) |
Übertragungskanäle | 1 |
Übertragungsstandard | DALI + DALI-2 |
Übertragungsraten | 1200 Baud |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/DALI-Bus) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 80 mA typ. |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Isolationsspannung | DALI-Bus/E-Bus: 1.500 V DC |
DALI-Netzteil | max. 250 mA (abschaltbar) |
Garantierter Ausgangsstrom | 220 mA |
Überspannungsfestigkeit | Dauerbelastung 275 V AC effektiv |
Besondere Eigenschaften | 2 Digital-Eingänge zur vereinfachten Inbetriebnahme; TwinCAT Library: TwinCAT PLC DALI |
Gewicht | ca. 80 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse