LösenAnheftenSchließen

TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

TF8040 | TwinCAT 3 Building Automation

Light + Building 2022: Beckhoff Messe-TV

Building Automation – News und Updates

Light + Building 2022: Beckhoff Messe-TV

Building Automation – News und Updates

Die TwinCAT 3 Building Automation TF8040 ist das neuste und umfangreichste Softwarepaket für die Gebäudeautomation. In der Bibliothek befinden sich ca. 180 Funktionsbausteine. Der große Funktionsumfang dieser Bibliothek ermöglicht dem Systemintegrator, alle Projekte der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie auch der Raumautomation zu realisieren. Umfangreiche Vorlagen unterstützen den Systemintegrator bei der Einarbeitung und Anwendung.

Die TF8040 erfüllt die hohen Anforderungen einer modernen, interoperablen Gebäudeautomation und bietet somit die Voraussetzung für einen sicheren und energieeffizienten Betrieb der technischen Gebäudeausrüstung der Bereiche HLK, Beleuchtung, Raumklimatisierung und Sonnenschutz.

Downloadhinweis: TF8040 besteht aus verschiedenen Software-Komponenten, welche unterschiedliche Systemvoraussetzungen haben. Die enthaltenen SPS-Bibliotheken sind unter Windows CE und Windows 10 lauffähig. Die weiteren Softwarekomponenten benötigen Windows 10.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF8040
Benötigte LizenzTC1200, TF8020
BetriebssystemWindows 10, Windows CE (nur SPS-Bibliotheken lauffähig)
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TF8040-0v20TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 20 (Economy)
TF8040-0v30TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF8040-0v40TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 40 (Performance)
TF8040-0v50TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF8040-0v60TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF8040-0v70TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF8040-0v80TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF8040-0v81TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF8040-0v82TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF8040-0v83TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF8040-0v84TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF8040-0v90TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 90 (Other)
TF8040-0v91TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF8040-0v92TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF8040-0v93TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF8040-0v94TwinCAT 3 Building Automation, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen