LösenAnheftenSchließen

TF3900 | TwinCAT 3 Solar Position Algorithm

TF3900 | TwinCAT 3 Solar Position Algorithm

TF3900 | TwinCAT 3 Solar Position Algorithm

TF3900 | TwinCAT 3 Solar Position Algorithm

TF3900 | TwinCAT 3 Solar Position Algorithm

Um Solaranlagen der Sonne nachzuführen oder im Gebäudebereich Abschattung ohne Lichtsensor zu schalten, kann mit dem TwinCAT Solar Position Algorithm der Sonnenstand exakt berechnet werden. Der Funktionsbaustein für die TwinCAT SPS errechnet den Sonnenstandswinkel unter Verwendung von Datum, Uhrzeit, geografischer Länge und Breite sowie weiteren Parametern (je nach gewünschter Genauigkeit) mit einer maximalen Ungenauigkeit von ±0,001°.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF3900
Benötigte LizenzTC1200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64, Arm®
Bestellangaben
TF3900-0v20TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 20 (Economy)
TF3900-0v30TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 30 (Economy Plus)
TF3900-0v40TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 40 (Performance)
TF3900-0v50TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF3900-0v60TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF3900-0v70TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF3900-0v80TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF3900-0v81TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF3900-0v82TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF3900-0v83TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF3900-0v84TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF3900-0v90TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 90 (Other)
TF3900-0v91TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF3900-0v92TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF3900-0v93TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF3900-0v94TwinCAT 3 Solar Position Algorithm, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen