全球自動化大廠-倍福Beckhoff於9/14-16亮相SEMICON Taiwan 2022國際半導體展的高科技智慧製造區。Beckhoff是PC-based控制技術的全球領導品牌,以「開放式、高精、高速」為主軸,為台灣重中之重的半導體產業打造智能自動化解決方案,並為各種半導體機器設備、整廠自動化系統與智慧物流等應用提供領先技術。本次展會將可以體驗創新全球的【智能驅動技術:XPlanar與XTS磁懸浮輸送系統】,以極高的設計自由度,協助優化輸送、搬運以及組裝工作,大幅提升生產效能。
Beckhoff不僅是智能輸送技術的領先者,更是EtherCAT高速即時乙太網路技術發明者,EtherCAT是目前即時處理數據最快系統之一,同時也是SEMI™ 標準,在半導體產業中的應用十分成熟,助力實現高精、高速的機器與工廠控制。
倍福產品涵蓋工業PC、I/O和現場總線元件、驅動技術、TwinCAT自動化軟體以及無控制櫃的自動化系統,可應用在半導體產業的各領域,無論是前端還是後端,無論是芯片還是光伏,從晶圓運輸到組裝系統,倍福皆能提供最佳半導體自動化解決方案。
倍福SEMICON Taiwan 2022亮點:
- XPlanar實現無磨損晶圓輸送
顛覆傳統輸送的限制,動子懸浮在由平面模塊拼接成的傳輸平面上,以6維度自由飛行,靈活連結各處理站,簡化繁瑣的運輸工作。對設備製造商而言,可以大幅簡化機器設備設計,藉由精簡流程、優化機器和工廠佈局,以降低空間需求和成本,創造巨大效益。
- XTS磁懸浮輸送系統提高產量
結合所有線性和旋轉驅動的驅動控制系統,可搭載直行與彎曲模組,能大幅縮小設備占地面積,優化生產空間。XTS 不僅取代傳統的傳送帶,還打造創新的機器設計,用戶可根據應用需求,彈性規劃輸送軌道長度、動子數量,輕鬆整合至現有生產環境,達到最佳化輸送效率,優化整個製造過程。
- XTS具軌道管理功能更靈活
XTS磁懸浮輸送系統搭載使用TwinCAT 自動化軟體,增加軌道管理功能,將 XTS 系統分割為空間上各自獨立的軌道。軌道管理功能讓動子可在其他的軌道上移動,並透過轉換軌道的功能,為XTS系統設計一個停靠站,動子可以在這裡等待,在機器運轉時,能直接更換損壞的工具。
誠摯邀請產業先進於9/14到9/16至南港展覽館一館1樓(攤位J3156)參觀指教。9/16 日Beckhoff受邀參加高科技智慧製造特展「專家開講」活動,倍福業務經理蕭博升將分享來自德國的新自動化技術。
- 展期:9/14 (三)–9/16 (五)
- 地點:南港展覽館一館1樓,攤位J3156
- 倍福「專家開講」主題:Beckhoff 高速自動化科技助攻智慧製造
時間:9/16 (五) 11:00–11:20
地點:K3286
Ms. Amy Chen
Beckhoff Automation Co., Ltd.
永春路38-2號
南屯區
台中市
408
台灣
+886 4 2252-9900
+886 4 2252-9911
info@beckhoff.com.tw
www.beckhoff.com/zh-tw/