EtherCAT 端子盒 EP7402-0067 集成有 2 个 MDR 控制器输出接口,用于直接连接 48 V 直流辊筒电机或其它最大 3.5 A 的无刷直流电机。该款端子盒有 8 个额外的数字量输入/输出,能够连接如光电开关并在无 PLC 的情况下实现端子盒之间的通信。
EP7402-0067 可以独立于输送机或电机制造商全面控制辊筒电机。可以给它配置最大额定电流、加减速斜率及其它参数,能够适应各种不同的应用需求。电机控制无需传感器。
这款防护等级高达 IP67 的 EtherCAT 端子盒体型小巧,尺寸仅为 174 mm x 60 mm x 36.5 mm,可以很轻松地安装在标准 C 型轨道或输送机框架上的 L 型支架中, 无需使用额外的防护罩。供电和 EtherCAT 通信通过载流能力为 28 A/45 °C 的 B23 ENP 连接器实现。在输送机控制中,EP7402-0067 可以独立于 PLC 运行,并提供诸如 ZPA(零压力积放)、单独或成组运行等功能。诸如数字量和模拟量 I/O、条形码阅读器或安全设备等其它 EtherCAT 设备也可以与附加的 EtherCAT 拓扑扩展模块连接。
产品状态:
正常供应
产品信息
技术参数 | 数字量输入 |
---|---|
输入滤波 | 10 µs |
信号电压“0” | 0…9.6 V |
信号电压“1” | 10…30 V |
传感器电源 | 由 US 供电,总电流最大 0.5 A,带短路保护功能 |
技术参数 | 数字量输出 |
---|---|
最大输出电流 | 每个数字量通道 0.5 A/24 V DC,分别带短路保护功能 |
技术参数 | 其它通道 |
---|---|
技术 | 用于辊筒输送机系统的电机控制器 |
负载类型 | 无刷直流 |
电源供电电压 | 18…48 V DC |
输出电流 | 3.5 A |
峰值电流 | 12.0 A |
额定速度 | 最高 12,000 rpm/72,000°/s |
频率范围 | 599 Hz |
技术参数 | 综述 |
---|---|
协议 | EtherCAT |
总线接口 | 2 x B23 ENP,屏蔽型,卡口式接头 |
通道数量 | 2 个电机驱动辊筒,8 个数字量输入或输出,1 个带电力传输功能的 EtherCAT 拓扑扩展模块 |
额定负载电压 | 24 V DC(-15%/+20%) |
分布式时钟 | – |
输入/输出接口 | M8 x 1,4 针,A-coded |
电源接口 | 供电:1 x B23 ENP,5G4;下游连接:1 x B23 ENP,5G4,传输 30 A 的电 |
电气隔离 | 500 V |
Us 电流消耗 | 典型值 150 mA |
功能特点 | 一体化设计,结构紧凑,全面的电流/电压诊断,OCT |
重量 | 约 750 g |
工作温度 | -25…+60 °C |
储藏温度 | -40…+85 °C |
抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置 | IP65/66/67(符合 EN 60529 标准)/可变 |
认证/标记 | CE、UL |
技术参数 | 2 x B23 |
---|---|
外形尺寸(W x H x D) | 60 mm x 174 mm x 36.5 mm |
材料 | PA6(聚酰胺) |
安装方式 | 2 个直径为 3.5 mm 的安装孔,用于 M3;2 个直径为 4.5 mm 的安装孔,用于 M4 |
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款