解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

ER6002-0002 | EtherCAT 端子盒,2 通道 RS232/RS422/RS485 串行通信接口,M12,锌合金压铸外壳

图片相似,可能包含可选附件
ER6002-0002 | EtherCAT 端子盒,2 通道 RS232/RS422/RS485 串行通信接口,M12,锌合金压铸外壳

ER6002-0002 | EtherCAT 端子盒,2 通道 RS232/RS422/RS485 串行通信接口,M12,锌合金压铸外壳

EtherCAT signal input
EtherCAT signal output
M12 I/O connection sockets
Signal status display
Labeling areas
Power supply status display:
Box supply (US)
Auxiliary voltage (UP)
Power supply feed
Power supply downstream
connection
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
RS485
1 | TxD-
2 | TxD+
3 | RxD-
4 | RxD+
5 | Shield
RS232
1 | +5 V DC
2 | TxD
3 | GND
4 | RxD
5 | Shield
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Ch 1, RS485/422 
Ch 1, RS232 
Ch 2, RS485/422 
Ch 2, RS232 
ER6002-0002 | EtherCAT 端子盒,2 通道 RS232/RS422/RS485 串行通信接口,M12,锌合金压铸外壳

ER6002-0002 | EtherCAT 端子盒,2 通道 RS232/RS422/RS485 串行通信接口,M12,锌合金压铸外壳

ER6002-0002 串口端子盒可以与任意一个带有 RS232 或 RS422/RS485 接口的设备相连接。该端子盒以全透明的方式将数据传送到上一级自动化设备。数据通过现场总线、使用简单的握手协议传输。这不会对串行接口的协议产生任何影响。这种主动的串行通信通道独立于上位总线系统工作,在全双工模式下,通信速率可达 115,200 baud,同时,提供有 864 字节接收缓存和 128 字节发送缓存。

连接器分配取决于接口。可为每个通道选择 RS232 或 RS422/RS485。

若与 TwinCAT Virtual Serial COM Driver 驱动程序(参见 TwinCAT 扩展组件 — 通信)搭配使用,ER6002-0002 可用作标准的 Windows COM 接口。

EtherCAT 端子盒采用锌合金压铸外壳,因此可以在极其恶劣的工业和工艺环境中使用。由于 ER 系列采用全封闭设计和金属表面,非常适合用于需要提高负载能力和保护性能的应用场合,如防止焊接飞溅。

产品状态:

正常供应

产品信息

技术参数ER6002-0002
协议EtherCAT
总线接口2 x M8 接口,4 针,A-coded,屏蔽型
数据传输通道2
接口可从 RS232、RS485、RS422 中单独选择
数据传输速率300…115,200 baud;预设为 9600 baud(8​ 位,无奇偶校验位,1 个停止位)
位失真率< 3%
电缆长度RS232:最长 15 m;RS422/RS485:约 1000​ m
数据缓冲区864 字节接收缓存,128 字节发送hu缓存
传感器电源+5​ V DC,每个 20 mA
连接方式M12 接口,5 针,A-coded
通道数量2(1/1),TxD 和 RxD,全双工
数字量输入/输出数量
额定电压24 V DC(-15%/+20%)
分布式时钟
Us 电流消耗典型值 130​ mA + 负载
电源接口供电:1 x M8 公头,4 针,A-coded;下游连接:1 x M8 母头,4 针,A-coded
电气隔离500 V
功能特点便于集成串行终端设备
重量约 265 g
工作温度-25…+60 °C
储藏温度-40…+85 °C
抗振/抗冲击性能符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准
防护等级/安装位置IP65/66/67(符合 EN 60529 标准)/可变
认证/标记CE、UL
技术参数8 x M8,4 x M12
外形尺寸(W x H x D)30 mm x 126 mm x 26.5 mm
材料锌合金压铸
安装方式2 个直径为 3.5 mm 的安装孔,用于 M3

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

正在加载页面内容…请稍候

© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款