解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network

TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network

TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network

TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network

TF7810 | TwinCAT 3 Vision Neural Network

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Vision 2024: Beckhoff Trade Show TV

      Vision 2024: Beckhoff Trade Show TV

      TwinCAT 3 Vision Neural Network 提供专门用于机器视觉的集成式机器学习(ML)解决方案, 支持实时执行机器学习模型。借助这些模型,可以自动学习、分析复杂的数据。这意味着可以取代复杂的、手动创建的程序结构。

      TF7810 TwinCAT 3 功能组件是一个用于训练神经网络的高性能执行组件(推理机)。神经网络在 PyTorch、TensorFlow 或 MATLAB® 等成熟的机器学习框架中进行训练。训练好的神经网络的信息作为描述文件加载到推理机中。它们支持标准化的开放式神经网络交换(ONNX)格式,实现了自动化和数据科学领域的无缝融合。

      卷积神经网络(CNN)便是神经网络的一个示例。与传统的 ML 模型不同,图像数据是直接传输的,特征提取是在模型中进行的。这些模型可用于完成各种任务。应用场景包括在质量检测和过程控制中涉及到的目标识别、分割、分类和异常检测,以实现质量控制及过程监测。

      产品状态:

      正常供应

      产品信息

      技术数据TF7810
      要求TF7100
      操作系统Windows 10
      CPU 结构x64
      订购信息
      TF7810-0v50TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 50(普通增强型)
      TF7810-0v60TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 60(中等性能型)
      TF7810-0v70TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 70(高性能型)
      TF7810-0v80TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 80(极高性能型)
      TF7810-0v81TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 81(极高性能型)
      TF7810-0v82TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 82(极高性能型)
      TF7810-0v83TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 83(极高性能型)
      TF7810-0v84TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 84(极高性能型)
      TF7810-0v90TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 90(其他)
      TF7810-0v91TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 91(其他,5…8 个处理器核)
      TF7810-0v92TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 92(其他,9…16 个处理器核心)
      TF7810-0v93TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 93(其他,17…32 个处理器核)
      TF7810-0v94TwinCAT 3 Vision Neural Network,平台等级 94(其他,33…64 个处理器核)

      对于平台等级 90-94,我们推荐使用 TwinCAT 3 授权加密狗

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      © Beckhoff Automation 2025 - 使用条款