产品信息
技术数据 | TF2200 |
---|---|
要求 | TF2000 |
操作系统 | Windows 10, Windows 11, TwinCAT/BSD |
CPU 结构 | x86, x64 |

订购信息 | |
---|---|
TF2200-0v40 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 40(普通型) |
TF2200-0v50 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 50(普通增强型) |
TF2200-0v60 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 60(中等性能型) |
TF2200-0v70 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 70(高性能型) |
TF2200-0v80 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 80(极高性能型) |
TF2200-0v81 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 81(极高性能型) |
TF2200-0v82 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 82(极高性能型) |
TF2200-0v83 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 83(极高性能型) |
TF2200-0v84 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 84(极高性能型) |
TF2200-0v90 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 90(其它) |
TF2200-0v91 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 91(其它,5...8 个处理器核) |
TF2200-0v92 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 92(其它,9...16 个处理器核) |
TF2200-0v93 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 93(其它,17...32 个处理器核) |
TF2200-0v94 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK,平台等级 94(其它,33...64 个处理器核) |
对于平台等级 90-94,我们推荐使用 TwinCAT 3 授权加密狗。
正在加载页面内容…请稍候
正在加载页面内容…请稍候
© Beckhoff Automation 2025 - 使用条款