解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TwinCAT HMI

简单易用、具有良好的开放性和可扩展性

更多信息

速度更快、操作更简单,且独立于平台:TwinCAT HMI

未来的 HMI 解决方案是什么样子?至关重要的用户界面如何在未来进行跨行业的设计,以确保最大程度的操作效率和最佳的用户舒适度?如今,倍福正通过 TwinCAT HMI 开拓迈向下一代 HMI 解决方案的道路:TwinCAT 现在将人机界面直接集成在人们所熟悉的 Visual Studio® 环境中。它不需要编程,因为 TwinCAT HMI 图形编辑器可以轻松地完成配置工作。和配置一样简单的是,操作也同样具有很强的适应能力:这一基于 HTML5 和 JavaScript 的网络解决方案具有“自适应”能力,可以运行于多种不同的环境,无论使用的是哪种操作系统、浏览器或设备。强大的底层架构便于实现各种应用场景:从本地面板解决方案,到多客户端、多服务器和多实时核解决方案。扩展可以通过定义的接口快速实现;标准图形控件和自定义设计元素的混合可以实现高度个性化和差异化。

走进 TwinCAT HMI 世界,领略科技魅力

一款好的 HMI 使用必须简单,并且在开发设计时操作起来也简单。TwinCAT HMI 集成在 Visual Studio® 中,采用“所见即所得”的图形编辑器,能够让使用者直接从控件库中选取需要的控件,通过界面配置与实时的数据变量进行链接。并可以通过简单的控件组合和参数的修改,方便地进行功能扩展。现成的 HTML5 模板(通常可能需要专业人员来设计)现在可以通过较少的工作量,实现更复杂但符合人体工学的 HMI 页面。视具体的经验和应用类型,HMI 逻辑既可以通过 JavaScript 在客户端实现,也可以作为服务器的扩展,并可以通过 C + + 或者 .net 实现,很好地实现知识产权(IP)的保护。HMI 可以自适应显示器的分辨率和方向;例如,页面可用于各种屏幕大小、纵横比和方向。基于浏览器可以在不同的硬件平台和操作系统上使用的情况,TwinCAT HMI 也可以在具有不同处理能力的平台上运行,无需重新编译或调整。

点击线上展示链接,详细了解倍福 TwinCAT HMI 能够实现哪些应用。

产品

TE2000 | TwinCAT 3 HMI Engineering

TE2000 | TwinCAT 3 HMI Engineering

TwinCAT 3 HMI(人机界面)自身已经集成到知名的 Visual Studio® 开发环境中。它基于最新的 Web 技术(HTML5 和 JavaScript),允许用户开发独立于平台的具有“响应能力”的用户界面,即:能够自动适应屏幕分辨率、尺寸和手持的方向。通过所见即所得(WYSIWYG)图形编辑器,可以通过拖放功能轻松排列控件,并与实时变量关联。

TF2000 | TwinCAT 3 HMI Server

TF2000 | TwinCAT 3 HMI Server

TwinCAT 3 HMI Server 是一款提供人机界面 (HMI) 的模块化 Web 服务器。它支持所有的 CPU 级别,不论是 Arm® 还是多核 CPU。强大的底层架构便于实现各种应用场景:从本地面板解决方案,到多客户端、多服务器和多实时核解决方案。

TF20x0 | TwinCAT 3 HMI Clients Packs

TF20x0 | TwinCAT 3 HMI Clients Packs

TwinCAT 3 HMI Server 标配包含与一个客户端(浏览器)的连接。还提供可选的客户端软件包,用于同时建立更多连接,如连接移动设备或面板。可选包提供 1、2、3、5、10、20、25 或 100 个客户端。支持的客户端数量与所使用的设备无关,HMI Server 仅统计同时(浏览器)连接的数量。

TF20xx | TwinCAT 3 HMI Targets Packs

TF20xx | TwinCAT 3 HMI Targets Packs

TwinCAT 3 HMI Server 标配包含与一个控制器的连接。提供 1、2、3、5、10、20、25 或 100 个目标系统的可选目标软件包,以便连接更多控制系统。HMI Server 基于特有的地址存储实际物理目标数量。开发环境过程可以更加灵活和模块化,进而提高效率。

TF2110 | TwinCAT 3 HMI OPC UA

TF2110 | TwinCAT 3 HMI OPC UA

OPC 统一架构是独立于厂商的通信接口,用于连接 TwinCAT 或其它控制器。扩展包包括支持集成 OPC UA 服务器的 OPC UA 客户端。

TF2200 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK

TF2200 | TwinCAT 3 HMI Extension SDK

TwinCAT 3 HMI Server 可以通过扩展包灵活地进行模块化扩展。软件开发包 (.NET) 可用于编写特殊应用解决方案(如,业务逻辑,专属协议)。另外,用户 IP(知识产权)受保护,可通过此服务器访问现有的功能(如 ADS,日志记录)。

TF2300 | TwinCAT 3 HMI Scope

TF2300 | TwinCAT 3 HMI Scope

TwinCAT 3 HMI Scope 示波器软件可用于高分辨率显示时间序列。扩展包支持将示波器软件集成到 TwinCAT HMI 中,并提供现成的示波器控件。

TF2400 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail

TF2400 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail

TF2400 TwinCAT 3 HMI Audit Trail 扩展包可安全记录 HMI 操作员和系统事件的更改,以便能够按时间顺序追溯。这些记录存储在数据库中,可以生成为 PDF 报告或以不同格式(JSON、HTML、CSV)导出。电子签名允许用户以更高权限重新进行身份验证。该产品可根据 FDA 21 CFR 第 11 部分、GAMP 和 GMP 的规定开发应用程序。

TF24x0 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail 符号包

TF24x0 | TwinCAT 3 HMI Audit Trail 符号包

TF2400 TwinCAT 3 HMI Audit Trail 扩展包的标配包含 250 个审计追踪符号。如果需要监控更多符号,可通过 TF24x0 提供的可选扩展包来增加此数量。扩展包名称末尾的数字表示包含的符号数量(例如,TF2430 TwinCAT 3 HMI Audit Trail Symbols Pack 1000 包含 1000 个附加符号)。审计追踪符号的总数由各个扩展包的数量相加得出。