中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®

TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®

TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®

TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®

TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®

TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®

TE1401 | TwinCAT 3 Target for MATLAB®

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Smooth workflows with TwinCAT 3, MATLAB®, Simulink® and Stateflow

      Smooth workflows with TwinCAT 3, MATLAB®, Simulink® and Stateflow

      TwinCAT 3 Target for MATLAB® 在 MATLAB® 与 TwinCAT 之间提供了一个接口。MATLAB® 是一种由 MathWorks 公司开发的高级计算机语言。该编程环境在科学和工业领域都得到了广泛应用。MATLAB® 是一种脚本语言,非常适合用于开发算法和数学模型。

      通过 TwinCAT 3 Target for MATLAB®,可以在 TwinCAT 3 中使用用 MATLAB® 脚本语言开发的功能。这些功能使用 MATLAB® Coder™ 自动转换为 C/C++ 代码,并通过 TwinCAT 3 Target for MATLAB® 编译为 TwinCAT 对象。这些对象可以在 TwinCAT 3 开发环境中无缝使用,例如,可以将这些对象添加到工程项目中连同 PLC 代码以及现场总线设备组成一个可以调试的完整项目。自动生成的模块可以作为 TcCOM 对象或 PLC 功能块集成到 TwinCAT 解决方案中。插入的模块与整个 TwinCAT 项目一起被下载到 TwinCAT 3 Runtime 环境中,并像所有其它对象一样在实时环境中执行。TwinCAT 3 Target for Simulink® 支持安装有 Windows 32 位和 64 位以及 TwinCAT/BSD 的目标设备。

      因此,MATLAB® 程序员能够为实时设备控制器创建可直接投入使用的程序代码,并与同事共享。此外,他们还可以通过 MATLAB® 的编程接口创建完整的 TwinCAT 3 项目,并借助 TwinCAT 3 Automation Interface 在目标系统上激活这些项目。因此,必要时,可以在 MATLAB® 上完成所有开发工作。

      TwinCAT 3 Target for MATLAB® 的典型应用场景是对控制算法要求较高的应用,如预测性维护、机器学习和机器视觉。其应用范围广泛,包括优化任务和机器人或运动控制应用,例如复杂轨迹控制。

      产品状态:

      正常供应

      产品信息

      技术数据TE1401
      要求TC1000
      操作系统Windows 7, Windows 10
      订购信息
      TE1401TwinCAT 3 Target for MATLAB®

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      正在加载页面内容…请稍候

      © Beckhoff Automation 2025 - 使用条款