解除固定固定关闭

中国区总部
毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司

市北智汇园4号楼
静安区汶水路 299 弄 9-10 号
上海, 200072, 中国

+86 21 6631 2666
info@beckhoff.com.cn
www.beckhoff.com.cn/zh-cn/

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected

      2024年7月9日

      MX-System 系列视频 | 第九集:电缆和插头

      MX-System 不仅可以节省宝贵的时间,而且还能最大限度地降低设备不正确接线的风险。MX-System 的插拔式设计消除了内部布线需求,而单电缆自动化技术则简化了现场连接工作。电缆将供电和数据通信集成在一个接口中,并可通过即插即用设置轻松连接 MX-System。

      更多关于此视频的信息

      MX-System 无控制柜解决方案

      MX-System 无控制柜解决方案

      我们的 MX-System 将所有创新的自动化技术整合在一个防护等级高达 IP67 的模块化系统中。

      单电缆自动化(OCA)

      单电缆自动化(OCA)

      单电缆自动化(OCA)旨在为设备、机器和系统及其相关外设提供高效、优化的布线解决方案。

      多功能混合电缆

      多功能混合电缆

      多功能混合电缆将供电、信号和数据通信整合在一个连接器中。我们可以根据应用需求提供合适尺寸和性能等级的多功能混合电缆。