TwinCAT/BSD Hypervisor är en systemfunktion i operativsystemet TwinCAT/BSD från Beckhoff som kan användas för samtidig drift av olika virtuella maskiner (VM) och TwinCAT-realtidstillämpningar på en industri-PC. Optimerad hypervisorintegrering i TwinCAT/BSD och matchande konfiguration av program- och maskinvara från Beckhoff ger maximal prestanda för virtuella maskiner medan TwinCAT-realtidsegenskaperna finns kvar.
Den högpresterande driften av virtuella maskiner gör att fördelarna med olika operativsystem kan användas på en industri-PC och att säkerhetsegenskaperna i hela systemet kan förbättras genom att användarmiljöerna kan köras på ett modulärt och isolerat sätt. TwinCAT-realtidstillämpningar kan till exempel drivas separat från en Windows-skrivbordsmiljö för maskindrift på en industri-PC. Windows-operativsystemet körs då i en virtuell maskinmiljö. Omstarter i Windows, t.ex. på grund av programvaruuppdateringar, avbryter därmed inte maskinstyrningen. Detta säkerställer maskinens tillgänglighet eftersom Windows endast startas om i den virtuella maskinmiljön och TwinCAT fortsätter att köras i realtidsmiljön som stöds av TwinCAT/BSD-värden.
Tack vare enhetspasseringsfunktionen i TwinCAT/BSD Hypervisor, kan maskinvaruresurser som GPU, USB och/eller nätverksgränssnitt tilldelas en virtuell maskin. Därmed kan åtkomsten till TwinCAT/BSD-systemet begränsas för användaren och/eller nätverksgränssnitten och styrsystemet säkerhet förbättras. Med TwinCAT/BSD Hypervisor kan förutom Windows även Linuxdistributioner köras på styrenheten, t.ex. för Linux-containrar. I det här fallet är datakommunikationen mellan Linux-containrar och maskinstyrningen kompatibel med endast värdnätverk. Detta garanterar att okrypterad nätverkskommunikation endast sker lokalt mellan TwinCAT/BSD och Linux-containervärden, och konfidentiell maskindata lämnar därmed inte industri-PC:n.
Products
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige