Trots en del betydande utmaningar på vägen blev räkenskapsåret 2021 en fullständig framgång för Beckhoff Automation. För första gången under företagets nästan 42-åriga historia lyckades automationsteknikspecialisten med säte i tyska Verl sälja för mer än en miljard euro. Med ett globalt sammanlagt resultat på 1182 miljarder euro ökade företaget sin försäljning med runt 28 % jämfört med 2020. ”Det här är ett fantastiskt resultat som vi är otroligt stolta över”, säger vd:n och ägaren Hans Beckhoff, vars företag rapporterade en rekordstor orderingång. ”Vi hade definitivt kunnat växa ännu mer förra året, men bristen på komponenter i kombination med begränsningarna i våra egna kapaciteter bromsade oss på vissa områden”, förklarar Hans Beckhoff och beskriver samtidigt den spända situationen inom många industribranscher.
- försäljningen överstiger 1 miljard euro för första gången
- öretaget fortsätter sin dynamiska tillväxt
- företaget ställs inför utmaningar genom bristen på komponenter och pandemin
- MX-System revolutionerar automatiseringsindustrin
Ekonomisk utveckling
Mycket positiv ekonomisk utveckling i Tyskland, Europa och resten av världen
På den tyska marknaden lyckades Beckhoff öka försäljningen med ungefär 27 %, samtidigt som antalet inkommande ordrar mer än dubblades. Företaget registrerade också liknande trender i många andra länder där det säljer sina produkter. ”Med ett eller två undantag gjorde vi avsevärda framsteg under 2021 i nästan alla länder där vi har våra egna försäljningsavdelningar – ofta med tvåsiffriga procentsiffror”, sammanfattar vd:n och ägaren den aktuella situationen. Han berättar vidare: ”Våra två största dotterbolag (i Kina och USA) rapporterade också tvåsiffriga tillväxttal.” Orderingången utomlands ökade ungefär som i Tyskland för det mesta betydligt mer än den faktiska försäljningsökningen.
Automatiseringstekniken upplever just nu ett riktigt uppsving inom alla industribranscher i hela världen, men tyvärr överstiger efterfrågan underleverantörernas tillverkningskapacitet, som dessutom har försvagats ytterligare av den globala pandemin. För Beckhoff visar sig detta extra tydligt genom bristen på halvledare och andra elektroniska komponenter. ”Den här flaskhalsen kommer förmodligen att bestå under hela 2022” förutspår Hans Beckhoff och tillägger ”men hur som helst måste vi se till att få bättre råvarutillgång, så att vi kan leverera kundernas ordrar så snabbt som möjligt. Det är därför vi arbetar oavbrutet för att expandera och optimera hela vårt företag – med allt från administration och utveckling till tillverkning.”
Expansion av bolagets infrastruktur vid det globala huvudkontoret i Verl
Teknikföretagets snabba och dynamiska tillväxt för med sig en del betydande utmaningar också. Produktionskapaciteten och personalresurserna har redan utökats. Vid halvårsskiftet kommer Beckhoff att ha ökat sin produktionskapacitet i Verl och det kringliggande området med mer än 50 % jämfört med början av 2020. ”För att uppnå detta använder vi varenda litet utrymme vi har kvar och köper ännu mer”, berättar Hans Beckhoff. Beckhoff köpte nyligen en industritomt på 15 hektar direkt i närheten av deras befintliga anläggningar i ett industriområde som planeras och samägs av de två städerna Verl och Rietberg. ”Planen är att skapa en industripark här med plats för framtida expansion både för Beckhoff Automation och våra helägda dotterbolag Smyczek och Schirmer, som också växer dynamiskt tillsammans med oss”, berättar han vidare. ”Minst 1000 extra arbetstillfällen kommer skapas här under de närmaste tio åren”, säger Hans Beckhoff.
Ytterligare expansion utanför Verl
Samtidigt som Beckhoff expanderar i Verl expanderar företaget både nationellt och internationellt också. Beckhoff har redan egna dotterbolag i 40 länder och detta expanderande supportnätverk för företagets kunder visar inga tecken på att sakta ned. En ny byggnad byggs för tillfället i Balingen i den tyska delstaten Baden-Württemberg för försäljningskontoret som ligger där. Byggnaden kommer bli helt självförsörjande vad gäller energibehovet och den kommer vara inflyttningsklar i början av 2023. I Marktheidenfeld i Unterfranken ligger dotterbolaget Fertig Motors tillverkningsanläggning som för närvarande utvidgas.
Under räkenskapsåret 2021 öppnade automatiseringsspecialisten även ett kontor i Kaunas i Litauen, för att betjäna marknaden i den delen av världen. Dotterbolaget Beckhoff Austria håller på att bygga ett nytt högkvarter i Bürs. Samtidigt håller Beckhoff Sweden på att bygga ett nytt huvudkontor certifiering enligt Miljöbyggnad Guld, och den första produktionsanläggningen utanför Tyskland ska byggas i närheten av Shanghai i Kina. Den främsta motivationen bakom detta är att man vill expandera på den kinesiska marknaden inifrån landet, eftersom denna marknad är en av de viktigaste vad gäller försäljningen för Beckhoff Automation, med en andel på mer än 22 %.
Innovationer
Högteknologisk utrustning från tyska Ostwestfalen möjliggör framtidsteknologier över hela världen
Beckhoff Automation är en pionjär på området PC-baserad styrningsteknik. Många standarder för automatiseringsteknik som tas för givna idag kommer från tidiga insikter som detta familjeföretag från Ostwestfalen framgångsrikt lanserade som innovationer på marknaden.
Mer än 70 % av styrsystemen från Beckhoff används till automatisering inom maskinindustrin, där deras rena kraft och intelligens ökar maskinernas kapacitet samtidigt som energi- och resursförbrukningen minskas. De kan även användas inom områdena processteknik, byggnadsautomation och produktion av alternativ energi. Kombinationen av IT-teknik via industridatorer och automatisering ger också många optimerade lösningar inom dessa områden för Beckhoffs kunder.
Företagets styrsystem kännetecknas inte bara av sin kapacitet utan även av sin imponerande flexibilitet och öppenhet. Omfattande programvarubibliotek för sekvens- och rörelsestyrning, styrnings- och mätteknik, bildbehandling, artificiell intelligens, kommunikation, Industri 4.0, edge computing och robust modulär maskinvara utgör grunden för applikationerna i många framtida industribranscher runt om i världen: i högteknologiska medicintekniska produkter, i vindkraftverk för hållbar energiproduktion via vinden, i maskiner för tillverkning av halvledare, i tillverkningen av batterier, solceller och elmotorer, för att bara nämna några exempel.
Mot denna bakgrund kan även nämnas att Beckhoff utmärkt sig genom att utrusta BMW Groups världsomspännande biltillverkning med industridatorer och multi-touch-styrpaneler. På så vis ger Beckhoff BMW Group möjligheten att använda de senaste processorerna i serien Intel® Core™-i med en mängd olika designer, samtidigt som man säkerställer att även framtidens processorgenerationer går lätt att integrera med korta innovationscykler.
MX-System revolutionerar apparatskåpskonstruktionen
Förra året lanserade Beckhoff en mängd nyutvecklingar och vidareutvecklingar av sina befintliga produktfamiljer för industridatorer, I/O, drivteknik och automatiseringsprogramvara. Genom att lansera MX-System ställde företaget automatiseringsvärlden inför en omvälvande revolution samtidigt som produktportföljen utökades med en helt ny produktkategori. ”MX-Systemet är en modulär automationskomponent. Alla funktioner som tidigare satt i apparatskåpet kan nu lätt monteras på en bottenplatta med lämpliga moduler. Systemets robusta design gör det lätt att montera direkt på maskinen, så en extra skyddskapsling behövs inte längre. Det lättanvända systemet är en revolution på området elektrifiering av maskiner och det kommer att förändra hur automatisering ser ut för all framtid”, förklarar Hans Beckhoff.
Vidare säger han: ”Vårt MX-System är perfekt för maskinbyggare, men systemet bör även ge användarna avsevärda fördelar inom processteknik, mätteknik och mycket annat. Överallt där elektrisk energi och intelligens är med i spelet kommer MX-System ge verkliga fördelar!” Förutom att man sparar plats blir designen, konstruktionen och installationen av styrningen mycket enklare: ”Till exempel, kan en apparatskåpsmontering som brukade ta 24 timmar nu göras på ungefär en timme med enkel modulmontering”, berättar fysikern som faktiskt startade sitt företag i början av 1980-talet med apparatskåpskonstruktion som främsta affärsområde.
Transportsystemet XTS med innovativ No Cable Technology (NCT)
Beckhoff har utökat sitt linjära transportsystem XTS med en ny typ av teknik för kontaktlös energi- och dataöverföring för transportörer. Tack vare den trådlösa strömförsörjningen och den synkrona datakommunikationen i realtid kan XTS-transportörerna förvandlas till mobila hanterings- och behandlingsstationer, vilket innebär ett paradigmskifte inom maskinflexibilitet. Det modulära systemet XTS har utökats för NCT genom att man lagt till en speciell motormodul och elektronik som kan monteras på transportören. Maskinvaran som behövs för överföringstekniken är helt integrerad i motormodulen, så att man behåller de befintliga funktionerna och den kompakta designen. Det behövs inga ytterligare anslutningar eller försörjningsledningar. Styrningen av maskinvaran på transportören är helt integrerad i TwinCAT. Alla kända TwinCAT-funktioner kan användas för enkel projektimplementering.
Den elektriska cylindern AA3000: servomotor som alternativ till energikrävande pneumatiska cylindrar
De elektriska cylindrarna i serien AA3000 kombinerar kraft och dynamik med fördelarna med servoteknik, inklusive funktioner som styrd positionering, säkra stopp vid stillastående och hög energieffektivitet. Detta gör dem perfekta som direktdrivningar till linjära applikationer med höga processkrafter och -hastigheter. Den integrerade mekanismen med precisionskullager, kulskruv och styrskena ger inte bara en glappfri och rent kraftöverförande rörelse för de elektriska cylindrarna i serien AA3000, utan även extremt kompakta dimensioner. I spindelns axelände finns det en utvändig gänga på vilken man kan montera vanliga adaptrar som kulhuvuden eller klämkrokar för pneumatiska eller hydrauliska applikationer.
ELM3002-0205 för högspänningsmätningar på bilbatterier, generatorer och motorer
Mätplinten ELM3002-0205 EtherCAT säkerställer extremt exakta och pålitliga mätningar upp till 1000 V inom områdena elektromobilitet och förnybara energier. På så vis kan den även stötta en ökning av vindkraftverkens effektivitet genom direkt kontroll av växelriktaren, för att bara nämna ett exempel. Grundförutsättningen för detta är spänningsmätning i 1000 V-området direkt vid generatorn. Även inom segmentet elektromobilitet ställs liknande krav, till exempel för den snabbt växande globala produktionen av bilbatterier och ackumulatorer av hög kvalitet. Den tvåkanaliga mätplinten uppnår en maximal samplingshastighet på 50 kSps per kanal med översamplingsfunktionen. Denna höga samplingshastighet för högspänningsapplikationer ger ännu djupare insikter för de olika energiapplikationerna. Detta leder till snabbare reaktionstider vid generatorn och tack vare den höga mätnoggrannheten även till en mer exakt frekvensmätning, vilket i sin tur leder till förbättrad frekvensstabilitet i elnätet. På området batteriprovning kan pålitlig last- och kvalitetsprovning utföras tack vare den höga samplingshastigheten.
Anställda
Fortsatt systematisk ökning av antalet anställda
Under det senaste verksamhetsåret anställde Beckhoff fler än 500 nya medarbetare världen över. Det innebär att familjeföretaget i mars 2022 nu har 5000 anställda (förra året var det 4500): 3400 av dem i tyska Verl med omnejd, 3850 totalt i Tyskland och 1450 utomlands. ”En väldigt viktig faktor för vår framgång är att vi har den expertis vi behöver på företaget. Beckhoff tillverkar sofistikerade och högteknologiska produkter som utvecklas av en mängd olika skarpa hjärnor som jobbar tillsammans inom företaget”, säger Hans Beckhoff för att förklara varför företaget jämfört med andra har så många ingenjörer bland de anställda, för närvarande ungefär 1900. Han tillägger: ”Här på Beckhoff brukar vi säga att ingenjörerna måste rädda världen! Det är vår uppgift att utveckla produkter och att automatisera tillverkningsprocesser på ett sådant sätt att de förbrukar mindre råmaterial och energi än innan. Varje år måste effektiviteten och produktiviteten ökas för att möta en världsomspännande strävan efter högre välstånd på ett ekologiskt hållbart sätt.”
Beckhoff har utbildat unga människor inom åtta olika industriella och kommersiella yrkesområden ända sedan 1980-talet, vilket har försatt oss i en starkt position inför framtiden med en värdefull grupp av välutbildade medarbetare att förlita oss på. Sedan 2010 har det högteknologiska tillverkningsföretaget även fokuserat på akademisk utbildning i form av arbetsintegrerade utbildningsprogram i samarbete med det tyska universitetet Bielefeld University of Applied Sciences, Campus Gütersloh.
-
2022.03.22
Högteknologisk utveckling: Beckhoff revolutionerar automatiseringsindustrin med sitt innovativa MX-System. Det modulära systemet möjliggör skåpsfri automatisering av maskiner och system, vilket inte bara spara utrymme utan även mängder med tid för design, konstruktion och installation av styrsystem.
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige