AM8300-servomotorerna kompletterar Beckhoffs sortiment med en modulmotorserie med integrerad vattenkylning. Den effektiva kylningen ger extremt hög effekttäthet så att det beroende på storlek går att leverera märkeffekter upp till 40 kW in i minsta installationsutrymme. Vridmomentet är tre gånger högre jämfört med liknande, vanliga konvektionskylda motorer.
När det gäller tekniken så bygger AM8300-serien på den beprövade AM8000-seriens fördelaktiga modulsystem med brett utbud av tillval och konsekvent tillgänglighet. Servomotorerna erbjuder maximal dynamik, eftersom vridmomentet ökar med vattenkylning, men rotorns tröghetsmoment förblir konstant. Dessa är särskilt lämpliga för applikationer med högre hastighets- och vridmomentkrav. Fem flänskoder med tre längder vardera och vridmoment från 5,1 till 274 Nm ger ett extremt brett användningsområde. AM8300 motorn kan som tillval utrustas med en slirfri permanentmagnetisk hållbroms, axeltätning samt kilspår. Beroende på storlek finns de med olika återkopplingssystem som resolver eller batterilösa enkel- och flervarvskodare med One Cable Technology (OCT) eller Hiperface. AM8300-seriens vattenkylningssystem och höga IP65-skyddsklassning gör den även lämplig för krävande miljöförhållanden, framförallt i höga omgivningstemperaturer. Beroende på storlek har AM8300 en 1/8'-' eller 1/4''-anslutningsgänga för kylkretsen.
![Ms. Jessica Johansson](/media/pictures/contact/kontakt-personen/jessica-johansson.jpg)
Ms. Jessica Johansson
Beckhoff Automation AB
Östra Hindbyvägen 70
213 74 Malmö
Sverige