SoltarFixarFechar

TwinCAT 3 CNC Milling Base: Pacote de CNC para máquinas de usinagem de 3 eixos

Facilite a programação da usinagem em tornos e fresas com blocos parametrizáveis

A Beckhoff fornece um pacote abrangente de diferentes ciclos para usinagem de eixo triplo com o TwinCAT 3 CNC Milling Base. Ele facilita a programação dessas máquinas ao encapsular os processos necessários em módulos parametrizáveis e reutilizáveis.

O novo pacote de TwinCAT CNC suporta uma variedade de diferentes estratégias de furação, que vai desde a simples centralização e a furação profunda até o fresamento helicoidal, rosqueamento com macho e fresamento de rosca. Eles também podem ser combinados com os ciclos incluídos para padrões de furação para facilitar a programação eficiente de várias furações em muitos arranjos. Os ciclos de fresamento também suportam de forma ideal a usinagem de furos com canais, ranhuras e alojamentos e serras com formatos diferentes. Isso também inclui uma opção para produzir bolsões ou serras específicas do cliente com base em descrições de contorno armazenadas no programa NC, removendo o material residual restante usando uma ferramenta separada e rebarbando as bordas fresadas resultantes. Todos os ciclos oferecem amplas opções de parametrização para adaptação a diferentes requisitos tecnológicos. Seus vários recursos incluem suporte para diferentes modos de usinagem (desbaste e acabamento) e direções de avanço (fresamento convencional ou escalonado), e podem ser usados em todos os planos principais (G17, G18, G19).

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida

Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil

+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/