Os servomotores AM8300 expandem o portfólio da Beckhoff para incluir uma série de motores modulares com resfriamento a água integrado. Devido ao resfriamento eficiente, obtém-se uma densidade de potência extremamente alta, de modo que uma potência nominal de até 40 kW pode ser fornecida no menor espaço de instalação, dependendo do tamanho. Em comparação com motores convencionais similares resfriados por convecção, o torque de parada é três vezes maior.
Em termos de tecnologia, a série AM8300 baseia-se na série AM8000 testada e comprovada e em seu sistema modular vantajoso, com uma ampla variedade de opções e disponibilidade consistente. Os servomotores oferecem dinâmica máxima, pois o torque aumenta com o resfriamento a água, mas o momento de inércia do rotor permanece constante. Eles são particularmente adequados para aplicações com requisitos de velocidade e torque mais altos. Cinco tamanhos de flange, cada um com três comprimentos, com torques de parada de
5,1 a 274 Nm, cobrem uma gama extremamente ampla de aplicações. Os motores AM8300 podem ser equipados opcionalmente com um freio de retenção de ímã permanente sem folga, vedação do eixo e rasgo de chaveta. Dependendo do tamanho, eles estão disponíveis com vários sistemas de feedback, como resolvers ou encoders sem bateria de uma ou várias voltas com One Cable Technology (OCT) ou Hiperface. Com seu sistema de resfriamento a água e alta classificação de proteção IP65, o AM8300 também é adequado para condições ambientais exigentes, especialmente aquelas com altas temperaturas ambientes. Dependendo do tamanho, o AM8300 é equipado com uma rosca de 1/8'' ou 1/4'' para conectar o circuito de resfriamento.
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/