Os novos terminais ELM72xx EtherCAT são servoacionamentos totalmente funcionais em um invólucro de metal robusta que fornece uma corrente de saída (Irms) de até 16 A a 48 Vcc para a fonte de alimentação. Eles expandem o portfólio Beckhoff de tecnologia de acionamento compacto em formato de cartão de I/O e oferecem todos os recursos de tecnologia atuais, juntamente com maior desempenho e funcionalidade em comparação com designs de I/O semelhantes da série EL
O invólucro de metal dos módulos ELM72xx fornece ótima dissipação de calor, mesmo em alta potência de saída, bem como proteção ideal contra interferência elétrica. Os novos cartões de servo podem ser conectados diretamente a outros cartões EtherCAT e formar um componente integrado do sistema de I/O da Beckhoff. A funcionalidade abrangente inclui a conexão direta do motor, feedback e freio por meio do conector frontal conveniente, uma interface de valor absoluto integrada e One Cable Technology (OCT). Os I/Os adicionais permitem o travamento dos valores de posição. Além disso, o controle picador de frenagem integrado permite que um resistor de frenagem seja conectado diretamente. Além disso, o sistema também integra o TwinSAFE Logic programável para implementação direta da aplicação de segurança no cartão e tecnologia de acionamento segura como STO/SS1 via Safety over EtherCAT (FSoE), ou como um pacote abrangente de funções Safe Motion para acionamento relevante à segurança tecnologia via TwinSAFE.
Cinco modelos ELM72xx diferentes estão disponíveis atualmente. Estes são equipados com STO / SS1 ou Safe Motion:
- ELM7211: cartão de servo de 1 canal com 4,5 A (Irms)
- ELM7212: cartão de servo de 2 canais com 2 x 4,5 A (Irms)
- ELM7221: cartão de servo de 1 canal com 8 A (Irms)
- ELM7222: cartão de servo de 2 canais com 2 x 8 A (Irms)
- ELM7231: cartão de servo de 1 canal com 16 A (Irms)
Em contraste com a série EL estabelecida, o nível de fiação ELM72xx utiliza um design plugável. A combinação dos cabos do motor e do sensor simplifica ainda mais a instalação. O design do acionamento - ELM72xx combinado com servomotores AM8100 - é implementado usando o conhecido software TwinCAT 3 Motion Designer (TE5910). A placa de identificação eletrônica e o software TwinCAT 3 Drive Manager 2 (TE5950) garantem um comissionamento sem esforço.
Products
Technologies
![Ms. Bárbara Barreiros de Almeida](/media/pictures/contact/barbara-barreiros-de-almeida.jpg)
Ms. Bárbara Barreiros de Almeida
Beckhoff Automação Industrial Ltda.
Rua Caminho do Pilar, 1362
Vila Gilda, Santo André 09190-000 - SP
Brasil
+55 11 4126-3232
marketingbr@beckhoff.com.br
www.beckhoff.com/pt-br/