De Moekotte Groep behoort tot één van de meest vooraanstaande bedrijven in Nederland op het gebied van de elektrotechniek en industriële ICT en is al 50 jaar succesvol actief op dit vakgebied.
We werken vanuit drie divisies: Water & Infra, Industrie en Gebouwen. Onze klantenkring omvat een breed scala aan industrieën; van milieu tot chemie en van papier tot voedings- en genotmiddelen, instellingen, banken en ziekenhuizen alsmede overheid gerelateerde bedrijven, waaronder waterschappen. De totale bedrijfssterkte in Enschede, Veendam, Eerbeek en Münster bedraagt ca. 220 medewerkers. We werken vestiging overstijgend vanuit de afdelingen Software Engineering, Hardware Engineering, Productie, Projecten en Service & Onderhoud. De engineeringsafdeling ontstond ten tijde van de doorbraak van de PLC besturingen begin jaren 80. Door een industriële achtergrond met regeltechniek en besturingen als disciplines was dit een natuurlijke overgang voor het bedrijf. Sindsdien werkt Moekotte continu aan het vergaren van kennis op besturingsgebied en het uitbreiden van haar dienstenpakket op het gebied van industriële ICT. Deze jarenlange ervaring resulteert in een breed pakket aan PLC en SCADA oplossingen, die Moekotte als System Integrator te samen met gerenommeerde partners succesvol in de markt zet. Met het doel om de grote diversiteit aan complexe besturingsprojecten op een professionele en gestructureerde manier te realiseren, kiest Moekotte voor een verregaande standaardisatie. Voorbeelden hiervan zijn de integratie van ISA-S88 en S95 in de PLC en SCADA software en werkwijze conform het V-Model (GAMP).
Kernactiviteiten:
- Hardware engineering van MCC-, besturings- en remote IO panelen evenals pneumatiek
- Software engineering, gebruikmakend van gerenommeerde PLC en SCADA leveranciers
- Panelen en module bouw
- Veldmontage
Divisies:
Water en Infra:
- Waterschappen en gemeenten: gemalen, stuwen en rioolwaterzuiveringen
- Drinkwaterbedrijven: drinkwater stations en productielocaties
- Industriële waterzuiveringen
Industrie:
- Machine besturingen
- Proces industrie
- Farmaceutische industrie
- Food en beverage
- Oil en gas
Certificering:
- Kwaliteitsmanagementsysteem: NEN-EN-ISO 9001:2008
- VGM Checklist Aannemers: VCA** 2008/5.1
- Milieumanagementsysteem: ISO 14001:2004
Referenties Beckhoff:
- Diverse machinebesturingen, inclusief Beckhoff servo's
- Diverse waterzuiveringen
- Mestverbrandingsinstallatie
- HVAC regelsystemen
Moekotte Groep
Dhr. de Groot
Twekkeler ES 45
7547 ST Enschede