Industriële Automatisering Kremer BV

Kremer Industriële Automatisering BV is meer dan 20 jaar de System integrator die optimaal gebruikt maakt van de technische mogelijkheden die de producten van Beckhoff ons bieden.

Als Beckhoff integrator van het eerste uur, heeft Kremer binnen de proces- en machinebouw een breed scala aan Beckhoff producten toegepast en ruime ervaring opgedaan.Met de volgende technieken en systemen hebben we ervaring:

Motion Control (Twincat NC/ Twincat CNC):
De combinatie van PLC en Motion platform in één product maakt Beckhoff bij uitstek geschikt als platform voor complexe machines. Oplossingen met gecoördineerde assen ("Vliegend zaag", Camming en CNC) zijn veelvuldig toegepast voor verpakking machines evenals machines voor bewerkingslijnen in de automotive. Ervaringen zijn opgedaan met Beckhoff drives AX2xxx en AX5xxx range in samenwerking met Beckhoff Servo motoren maar ook met motoren van diverse andere fabrikanten. Deze ervaringen maakt Kremer dé aanspreekpartner voor menig constructeur van motion solutions.

Hydraulic control (TwinCAT Hydraulic library):
Beckhoff is één van de weinige automatisering toeleveranciers die een complete softwarematige oplossing biedt voor hydraulische systemen waardoor je binnen een "standaard" PLC, de meest complexe hydraulische systemen kan realiseren. Kremer heeft dit concept met succes toegepast bij o.a. heftafels en verschuifbare voetbal velden bij Schalke'04 en het Gelredome.

Diverse koppelingen t.b.v. Informatie systemen (Twincat ADS, Visual Studio .NET, MySQL en MS SQL, XML,OPC UA, MQTT):
Doordat Beckhoff automatiseringen voornamelijk zijn gebaseerd zijn op Microsoft Operating systemen, is het relatief eenvoudig om op basis van Microsoft technologieën en TwinCAT ADS, informatie vanuit productie systemen te communiceren naar kantoor, ERP en Asset management systemen. Kremer heeft binnen diverse projecten de nodige ervaringen opgedaan en kan u hierin uitvoerig ondersteunen.

Bus systemen (EtherCAT,CAN,Profibus/Profinet, Lightbus en Modbus):
Bussystemen zijn de backbone van uw automatiseringssysteem. Door de veelheid van gerealiseerde projecten is een ruime expertise opgebouwd met de diverse veldbussen in combinatie met Beckhoff systemen. Kremer kan op basis van de voor- en nadelen van de verschillende bussystemen een verantwoorde keuze maken en u met advies van dienst zijn.

Geïntegreerde Machine veiligheid (TwinSAFE):
Veiligheid is tegenwoordig een steeds belangrijker onderdeel van een installatie/machine. De normeringen EN 13849-1 (Performance level) en EN 62061 (SIL) vereisen tegenwoordig een andere aanpak t.a.v. veiligheid. Het doorrekenen van circuits vergt de nodige kennis en ervaring en hierin kan Kremer ondersteuning bieden. Bij Beckhoff oplossingen zorgen wij voor een naadloze integratie van de veiligheidsbesturingen en hebben dit reeds meerder malen toegepast. Ook TwinSAFE is bij uitstek geschikt voor draadloze verbindingen tussen veiligheid besturingen en is eveneens meerdere malen met succes toepast over Wifi en Bluetooth verbindingen.

Mobile communication (PDA, Windows Phone, IOS en Android, .NET Core, Windows Azure en Twincat ADS):
Binnen automatisering vraagstukken worden steeds vaker mobiele apparaten toegepast. Tegenwoordig komen steeds vaker vragen van gebruikers of ze hun eigen mobiele apparatuur (Tablet/Smart Phone) kunnen gebruiken als portal naar hun installatie/machine. Door gebruikt te maken van .NET Core technologie is het mogelijk, om vanuit een gemeenschappelijke "codebase" meerdere platformen te ondersteunen. Door Windows Azure als Backend te gebruiken voor mobiele toepassingen is het niet meer noodzakelijk om voor b.v. dataopslag een dedicated server te installeren, maar voldoet een snelle aanwezige draadloze internet verbinding.

Het succes van onze projecten bestaat uit kennis van systemen, producten, processen, richtlijnen en normen en zullen onze door technologie en innovatie gedreven medewerkers de kwaliteit waarborgen waar Kremer voor staat.Dit alles onder ons motto" Passie voor Techniek".

Industriële Automatisering Kremer BV
Beckhoff Solution Provider

Industriële Automatisering Kremer BV
Jeroen Lobeek
Ulenpasweg 2b
7041 GB 'S-HEERENBERG

+31 314 675055

j.lobeek@kremer.nl

www.kremer.nl