Beenen BV

Beenen BV, met ca. 230 medewerkers, is een zelfstandige werkmaatschappij van Batenburg Techniek NV. Beenen BV levert complete besturingsinstallaties voor de industrie vanaf het ontwerp tot en met de inbedrijfstelling en nazorg.

De projecten worden uitgevoerd voor gerenommeerde opdrachtgevers in o.a. de procesindustrie (de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de chemische industrie), de elektronische industrie, de verpakkingsindustrie, de rubberverwerkende industrie, de watersector (drinkwaterproductie, zuiveringsinstallaties, gemalen), infra (bruggen en sluizen) en de machine- en apparatenbouw.

Beenen BV levert de volgende producten en diensten:

  • Consultancy
  • E&I-engineering
  • Ontwerpen, testen en inbedrijfstellen van de software
  • Panelenbouw
  • Elektrische installaties
  • Service en onderhoud
  • In de projecten wordt gebruik gemaakt van PLC-, SoftPLC-, DCS-, SCADA- en MES-systemen

De Beckhoff producten worden door Beenen BV met name toegepast in projecten voor de discrete industrie.
Het hoge opleidingsniveau van de ca. 100 engineers, de ruime ervaring van de monteurs gecombineerd met een gestructureerde projectaanpak garanderen een kwalitatief hoogstaand eindproduct.

Beenen BV is ISO9001- (conform NEN-EN-ISO 9001:2000) en VCA**-gecertificeerd (conform VGM Checklist Aannemers, VCA** 2004/04) voor het ontwerpen en bouwen van industriële proces- en machinebesturingen inclusief panelenbouw, installatie en inbedrijfstelling op locatie.

Beenen BV
Beckhoff Solution Partner

Beenen BV
Dhr. Kor de Vries
Mercurius 22
8448 GX HEERENVEEN

Branderweg 3
8042 PD ZWOLLE

+31 513 469500

info@beenen.nl

www.beenen.nl