Beckhoff heeft het Open Charge Point Protocol (OCPP) toegevoegd aan de TwinCAT IoT-productportfolio op basis van het WebSocket-protocol dat onlangs is geïntroduceerd voor de IoT-driver. OCPP standaardiseert de communicatie tussen laadstations voor elektrische voertuigen en de bijbehorende centrale beheersystemen. Dit wordt gecombineerd met de nieuwe EL6761 EtherCAT terminal, die dient als communicatie-interface in overeenstemming met IEC 61851 en ISO 15118, om een universele oplossing voor laadinfrastructuurcommunicatie te creëren.
Met de nieuwe functie TwinCAT 3 IoT OCPP (TF6771) is OCPP geïmplementeerd als C++ driver met de bijbehorende PLC-bibliotheek als wrapper. Vanwege hun grote marktrelevantie worden OCPP-versies 1.6 en 2.0.1 als eerste geïmplementeerd. De focus ligt op de volgende twee use cases:
- TwinCAT wordt samen met de nieuwe EL6761 EtherCAT terminal gebruikt als controller voor een laadstation en wordt vervolgens als OCPP-client aangesloten op het centrale beheersysteem.
- Bij het aansluiten van andere laadstations via het OCPP-protocol vertegenwoordigt TwinCAT een deel van het centrale beheersysteem, bijvoorbeeld om lokaal de belasting van een laadstationnetwerk te beheren. Tegelijkertijd kan TwinCAT worden aangesloten op een ander beheersysteem, bijvoorbeeld om authenticatie- of factureringsmechanismen te implementeren.
De EL6761 1-kanaals communicatie-interface biedt ook twee opties: de EtherCAT terminal kan worden gebruikt om communicatie voor de laadinfrastructuur mogelijk te maken, rechtstreeks naar het elektrische voertuig en van daaruit naar het laadbeheersysteem op een hoger niveau. Twee onafhankelijke communicatiestandaarden worden ondersteund: PWM-communicatie volgens IEC 61851 en communicatie via het elektrisch net volgens ISO 15118. Dit laatste biedt een flexibel communicatiekanaal om alle nodige gegevens tussen het voertuig en het laadstation te verzenden.
Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België
+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/