LosmakenBevestigenSluiten

Besturingstechnologie op basis van EtherCAT maakt uiterst efficiënte gebouwautomatisering mogelijk

Ongelimiteerde verzameling van data en optimaal energiebeheer

Moderne niet-residentiële gebouwen stellen hoge eisen aan gebouwautomatisering. Deze variëren van energie-efficiënte en duurzame werking van gebouwen en uitgebreid energiebeheer tot de laadinfrastructuur voor elektromobiliteit en het voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten voor het registreren van energie- en verbruiksgegevens. Dit alles kan optimaal geïmplementeerd worden met op EtherCAT gebaseerde besturingstechnologie van Beckhoff, die een efficiënte centrale automatiseringsarchitectuur biedt dankzij ultrasnelle datacommunicatie. Bovendien kan een breed scala aan netwerktopologieën worden geïmplementeerd op basis van de behoeften van de klant en kunnen alle bestaande sub-bussystemen ook met een hoge mate van flexibiliteit in de topologie worden geïntegreerd.

In 2023 mocht EtherCAT 20 kaarsjes uitblazen en bevestigde het daarmee zijn succes als krachtig realtime ethernetsysteem en open IEC-standaard voor uiteenlopende toepassingen. Deze omvatten een breed scala aan functies in industriële en bedrijfsgebouwen, zoals airconditioning, verlichting en zonwering, technische regelcentra voor toevoersystemen, evenemententechnologie en meettechnologie in energiedistributiesystemen. Snelle, consistente en betrouwbare dataverwerving wordt steeds belangrijker. Wetgeving vereist nu dat energie- en verbruiksgegevens voor niet-residentiële gebouwen worden geregistreerd, wat alleen efficiënt en kosteneffectief kan worden bereikt met hoogwaardige communicatietechnologie. Het belang van een hoge datatransmissiesnelheid wordt ook bevestigd door de VDI 3814 norm, deel 1 (Building automation and control systems (BACS) - Fundamentals). Het stelt dat de reactietijden van gebouwautomatiseringssystemen een belangrijke invloed hebben op hun bruikbaarheid, omdat wanneer een automatiseringssysteem voor een ruimte onbeperkte flexibiliteit heeft, snelle communicatie tussen alle segmenten, kamers en gebieden vereist is.

Specificaties kunnen optimaal worden geïmplementeerd met de op EtherCAT gebaseerde centrale automatiseringsfilosofie. Dit is gebaseerd op gecentraliseerde besturingstechnologie. Dit betekent dat de besturing naar behoefte wordt gedistribueerd naar een of meer industriële pc's. Deze technologie wordt voorzien van de vereiste gegevens via gedecentraliseerde I/O's en snelle EtherCAT-communicatie. Een kostengeoptimaliseerde structuur kan dus worden opgezet met zo weinig mogelijk controllers die het vereiste aantal I/O-componenten kunnen aansturen als alternatief voor de meer complexe, conventionele benaderingen die over het algemeen veel controllers hebben die elk slechts enkele I/O's aansturen. Deze centrale filosofie wordt ondersteund door de openheid van de op EtherCAT gebaseerde systeemoplossing: EtherCAT biedt een technologische basis voor de integratie van alle veldbussystemen voor gebouwautomatisering en voorkomt zo de bottleneck in subsystemen die vaak optreedt bij conventionele gegevensoverdracht. BACnet/IP, BACnet-MS/TP, DALI, DMX, EnOcean, KNX/EIB, Modbus, M-Bus, MP-Bus en SMI kunnen bijvoorbeeld naadloos worden geïntegreerd via de relevante EtherCAT Terminals en busklemmen.

Products

Ms. Shana Lambrechts

Ms. Shana Lambrechts
Beckhoff Automation BV
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
België

+32 13 2522-00
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/nl-be/