Beckhoff toont op ISE 2017 de voordelen van open besturingstechnologie: het software- en hardwareplatform koppelt audio/video-, media- en verlichtingstechnologie en apparaatbeheer rechtstreeks met de gebouwautomatisering. Omdat alle systeeminformatie op één platform beschikbaar is, wordt de bediening vereenvoudigd, het gebruikscomfort verhoogd en op de kosten bespaard. Als hoogtepunt presenteert Beckhoff op de tentoonstellingsstand de nieuwe, ultracompacte industriële pc C6015 met multicore-technologie alsmede ondersteuning van PJLink voor een eenvoudige integratie van videoprojectors.
De nieuwe ultracompacte IPC C6015 is universeel toepasbaar voor automatiserings-, visualisatie- en communicatietaken. De robuuste schakelkast-IPC met zijn 1,91-Ghz Intel® Atom™-processor met maximaal vier kernen, beschikt over grote prestatiereserves. De bescheiden afmetingen van 82 x 82 x 40 mm en de flexibele montagemogelijkheden maken de ventilatorloze multicore-pc daarom tot een ideale besturing voor toepassingen die hoge prestaties vereisen bij een minimale inbouwruimte. Met de standaard beschikbare interfaces voor de overdracht van elektrische, IP-, beeld- en geluidssignalen is de C6015 bijvoorbeeld bij uitstek geschikt als kosteneffectieve aansturing van mediawanden.
Nieuw is ook de integratie van PJLink in het Beckhoff-besturingsplatform. Samen met de ondersteuning van branchespecifieke communicatiestandaarden als AES 70 (OCA), DMX, SMPTE-TimeCode, Crestron, Bang & Olufsen, Art-Net™, Streaming ACN (sACN) en PosiStageNet, kunnen alle voor media- en podiumtechniek belangrijke apparaten en systemen via het centrale pc-platform worden aangestuurd.
De inbouw-pc's CX5130, CX5140 en CX20x0 van Beckhoff zijn nu verkrijgbaar met DisplayPort-optie. Dit maakt directe aansluiting van monitoren met een resolutie tot 2560 x 1600 bij 60 Hz mogelijk. Via de DVI-interface kan een tweede monitor worden aangestuurd.
Products
Industries