De AX8820 universele regeneratieve eenheid van Beckhoff wordt gebruikt om regeneratieve energie terug te voeden naar het net. Ze is geschikt voor gebruik met het AX8000 meerassige servosysteem, AX5000 digitale compacte servoaandrijvingen en apparaten van derden. De energie wordt sinusvormig geregenereerd, waardoor netvervormingen die vaak voorkomen bij blokvormige regeneratie, worden voorkomen.
De AX8820 regeneratieve eenheid is ontworpen voor een nominale voedingsspanning van 400 tot 480 V AC, een nominaal vermogen van 7 kW en een maximale tussenkringspanning van 848 V DC. Voor een effectief energiebeheer wordt de regeneratieve energie aanvankelijk opgeslagen in de gelijkstroomverbinding. De AX8820 begint pas stroom terug te leveren aan het net vlak voordat de overspanningsdrempel van de aangesloten apparaten wordt bereikt. Er kunnen meerdere AX8820 regeneratieve eenheden parallel gebruikt worden om het regeneratieve vermogen optimaal aan te passen aan de behoeften van de machine.
Er is geen communicatie via EtherCAT nodig om energie terug te winnen. Uitgebreide parametrisering - om bijvoorbeeld de spanningsniveaus aan te passen aan de aangesloten apparaten - is echter wel mogelijk via EtherCAT. Dankzij de uitgebreide diagnostiek via EtherCAT kan de actuele regeneratieve energie ook geanalyseerd worden . De online gegevens kunnen worden gebruikt om de timing van de machineprocessen te registreren. Dit betekent dat onderzocht kan worden of de efficiëntie van de machine verhoogd kan worden door de machineprocessen te spreiden.