분리고정닫기

본사 대한민국
Beckhoff Automation Co., Ltd.

대륭테크노타운 3차 12층
가산디지털2로 115
08505 금천구, 서울특별시, 대한민국

+82 2 2107-3242
info-kr@beckhoff.com
www.beckhoff.com/ko-kr/

AA3000 | Electric cylinder

AA3000

AA3000

Flange code
58 mm 75 mm 110 mm
Peak force
3125…6250 N AA3023
Fc = 700/1400 N
6250…12500 N AA3033
Fc = 1850/3700 N
12500…25000 N AA3053
Fc = 3200/6400 N