SbloccaBloccaChiudi

TwinCAT 3 CNC Milling Base: Pacchetto di funzionalità software per cicli CNC per fresatura e foratura a tre assi

La fresatura e la foratura sono più facili da programmare grazie ai blocchi parametrizzabili

Con TwinCAT 3 CNC Milling Base, Beckhoff offre un pacchetto completo di diversi cicli macchina per la fresatura e la foratura a tre assi. Facilita la programmazione di queste macchine incapsulando i processi richiesti in moduli parametrizzabili e riutilizzabili.

Il nuovo pacchetto di cicli CNC TwinCAT supporta una serie di strategie di foratura diverse, dalla semplice centratura e foratura profonda alla fresatura elicoidale, alla maschiatura e alla filettatura. Questi possono anche essere combinati con i cicli inclusi per gli schemi di foratura per facilitare una programmazione efficiente per la foratura multipla in varie disposizioni. I cicli di fresatura supportano in modo ottimale anche la produzione di fori scanalati, scanalature e tasche e tenoni di forma diversa. Questo include anche l'opzione di produrre tasche o tenoni specifici per il cliente in base alle descrizioni dei contorni memorizzate nel programma NC, di rimuovere il materiale residuo con un utensile separato e di sbavare i bordi fresati risultanti. Tutti i cicli offrono ampie possibilità di parametrizzazione per adattarsi a diversi requisiti tecnologici. Le loro numerose caratteristiche includono il supporto di diverse modalità di lavorazione (sgrossatura e finitura) e direzioni di avanzamento (fresatura convenzionale o in salita), e possono essere utilizzate in tutti i piani principali (G17, G18, G19).

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/