SbloccaBloccaChiudi

Serie di PC embedded CX5300 con CPU Intel Atom® di ultima generazione

Fino al 60% di aumento delle prestazioni di calcolo

La nuova serie di PC embedded CX5300 di Beckhoff utilizza processori Intel Atom® della serie x6 (Elkhart Lake), che consentono di offrire una potenza di calcolo superiore fino al 60% rispetto alla collaudata serie CX5200. Ulteriori vantaggi applicativi derivano dalla moderna DisplayPort per l'integrazione dell'HMI, nonché dall'alimentatore compatibile con l'UPS OCT e dall'UPS capacitivo da 1 secondo.

Il CX5300 è un PC embedded senza ventola ed è disponibile in due varianti:

  • CX5330: con processore Intel Atom® x6214RE (1,4 GHz, due core)
  • CX5340: con processore Intel Atom®x6416RE (1,7 GHz, quattro core)

Nella configurazione di base, i dispositivi sono dotati di 4 o 8 GB di RAM DDR4, due interfacce Ethernet gigabit indipendenti, quattro porte USB 3.1 e una DisplayPort. Grazie all'interfaccia opzionale che può essere installata in fabbrica, e al livello di I/O, che può essere costituito da terminali E-bus o K-bus, si ha a disposizione un'ampia gamma connessioni opzionali aggiuntive o di funzionalità di gateway. Risulta inoltre possibile collegare un modulo di sistema o un modulo bus di campo della serie CX2000 tramite la connessione ad alte prestazioni sul lato sinistro del dispositivo. Oltre a tutto ciò, il CX5300 è caratterizzato anche da un'unità di alimentazione interna isolata elettricamente con possibilità di collegamento all'UPS OCT, da un UPS capacitivo integrato da 1 secondo per l'archiviazione dei dati persistenti e da un basso consumo energetico.

Ms. Elena Briganti

Ms. Elena Briganti
Beckhoff Automation S.r.l.
Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
press@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/