Beckhoff a SPS Italia 2025

13 – 15 maggio | Parma | Padiglione 5, Stand L037

SPS Italia

Smart Production Solutions

Vieni a trovarci a SPS Italia e scopri come rendere i tuoi impianti pronti per il futuro grazie al controllo PC-based.

Tra le nostre novità esclusive, TwinCAT PLC++ e MX-System ti accompagneranno in questa evoluzione tecnologica. I nostri esperti ti mostreranno come ottimizzare macchine e impianti grazie a soluzioni innovative e all'avanguardia.

Non perdere l’occasione di esplorare la nostra piattaforma di progettazione TwinCAT, che integra supporto Linux®, Core Boost e motion control avanzato per prestazioni multi core superiori.

Scopri come il nostro approccio basato sul machine learning può ottimizzare processi, portando innovazione e competitività alla tua produzione.

Unisciti a noi per un'esperienza indimenticabile!

Siamo allo stand L037 nel padiglione 5.

Registrati subito per ottenere il biglietto, il parcheggio e un caffè gratuito.
Basta scaricare l’app per utilizzare il codice: 4VJZTX

TwinCAT PLC++: un salto in avanti con la tecnologia PLC di nuova generazione

  • aumento significativo delle prestazioni – processi di sviluppo e runtime più veloci
  • maggiore flessibilità grazie a un'esecuzione più rapida del codice – esecuzione più rapida su PC o su una CPU più piccola
  • ingegneria più efficiente – caricamenti e compilazioni rapide, AI con TwinCAT Chat
  • elevata conformità alla norma IEC 61131 3 (4a edizione) – conformità agli standard internazionali per un codice di alta qualità

Approfondisci

AX1000 e AF1000: soluzione di azionamento compatta ed economica per diverse applicazioni di azionamento

  • massima flessibilità – supporta motori asincroni, sincroni e a riluttanza
  • design salvaspazio – i dispositivi possono essere installati uno accanto all'altro
  • funzioni di sicurezza integrate opzionali – TwinSAFE STO/SS1 o TwinSAFE Safe Motion
  • elevata capacità di sovraccarico – massime prestazioni per applicazioni altamente dinamiche
  • interfaccia EtherCAT ad alte prestazioni – perfetta integrazione in TwinCAT

Approfondisci

MX‑System: la soluzione modulare per l’automazione senza quadri elettrici

  • ingombro ridotto e robustezza – unità di alloggiamento in metallo, compatte e robuste, senza armadio di controllo
  • integrazione diretta nella macchina – installazione direttamente sul sistema per una lunghezza ridotta dei cavi
  • facilità di installazione e manutenzione – moduli plug and play facilmente sostituibili
  • sistema modulare scalabile – soluzioni modulari con IPC, I/O e azionamenti
  • diagnostica smart – Bluetooth® per il rilevamento rapido dei guasti riduce i tempi di inattività

Approfondisci

Sistemi di Trasporto Intelligenti

Il sistema XPlanar:

  • trasporto del prodotto in 2D con 6 gradi di libertà
  • mover planari a libero movimento
  • design compatto del sistema e ingombro ridotto

Approfondisci

XTS con tecnologia No Cable:

  • energia senza contatto e trasmissione dati sincronizzata in tempo reale sui mover XTS
  • i mover diventano stazioni di lavorazione mobili

Approfondisci

Beckhoff Vision

  • portafoglio hardware completo per l'elaborazione delle immagini in ambito industriale
  • prestazioni EtherCAT ultraveloci e design robusto
  • perfetta sincronizzazione con qualsiasi processo
  • integrazione semplice e diretta nel controllo

Approfondisci

In sintesi

Luogo:
Parma, Italia
Data:
13.05.2025 – 15.05.2025
Stand principale Beckhoff:
Padiglione 5, Stand L037
Orari di apertura:
Martedì – giovedì: 09:30 – 18:00
Link alla fiera:
www.spsitalia.it
Sede centrale Italia
Beckhoff Automation S.r.l.

Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italia

+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/

Vendite
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it